Čerpacia pohotovosť

Registrácia pre odber noviniek
Majte neustále najnovšie informácie o produktoch, technológiách a novinkách Grundfos. Registrujte sa a budete ich dostávať pravidelne, mailom.
Odoberať
Zoznam čerpacích pohotovostí
Nájdite svoju najbližšiu Čerpaciu pohotovosť

Nájdite svoju Čerpaciu pohotovosť
Seznam Čerpacích pohotovostí

Zoznam Čerpacích pohotovostí

 

Prehľad

Pokazilo sa Vám čerpadlo v kotolni, alebo v kotly? Potrebujete okamžitú výmenu alebo náhradu? Máme pre vás Čerpacia pohotovosť!

Čerpacia pohotovosť je rokmi preverená služba, ktorá bola špeciálne vytvorená pre koncových užívateľov, bytové domy alebo prevádzkovateľov čerpadiel. Na týchto stránkach nájdete presné adresy miest po celej
republike, kde môžete ihneď zakúpiť čerpadlo, ktoré sa pokazilo alebo ktoré potrebujete vymeniť.  

U konkrétneho kontaktného miesta vždy nájdete zoznam minimálne 11 typov čerpadiel, ktoré sú ihneď k dispozícii,  minimálne v množstvo 1 kus. Naši pracovníci na uvedených miestach pravidelne sledujú zásobu typov a množstvo čerpadiel zarazených do Čerpacej pohotovosti preto, aby uvedené typy čerpadiel boli pre Vás okamžite dostupné, a Vy ste tak mohli vyriešiť naliehavú situáciu ihneď.

Celá kolekcia typov čerpadiel zarazených do Čerpacej pohotovosti je navrhnutá tak, aby šlo právo o najpredávanejšie modely čerpadiel a zároveň aby bola splnená podmienka, že sa jedná o najvýkonnejší model čerpadla v danom typovom rade. Teda pokiaľ potrebujete čerpadlo s nižším výkonom, ktoré nie je v zozname čerpadiel trvale držaných skladom, môžete ihneď zakúpiť čerpadlo výkonnejšie, ktoré úplne iste zvládne čerpaciu prácu, ktorú potrebujete vo vašej aplikácii.

Pretože sa vo všetkých prípadoch jedná o čerpadlá s elektronickou reguláciou výkonu, čerpadlo sa samo prispôsobí Vašim prevádzkovým podmienkam a nespotrebováva viac elektrickej energie, než Vaša konkrétna aplikácia vyžaduje.

Na čerpadlá zaradené do Čerpacej pohotovosti poskytujeme 5ročnú záruku namiesto bežnej 3 ročnej záruky. Ako potvrdenie pre Vás, že ide o výrobok s touto špeciálnou predĺženou záručnou dobou, sú na krabici čerpadla a aj na samotnom výrobku, umiestnené kolky s textáciou: „Grundfos predĺžená 5 ročná záruka“ (platí pre MAGNA3).

Čerpadlá zaradené do Čerpacej pohotovosti

Objednávacie číslo   Názov
97924245
MAGNA3 25-60 180 1x230V PN6/10
97924246
MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10
97924247 MAGNA3 25-100 180 1x230V PN6/10
97924255 MAGNA3 32-60 180 1x230V PN6/10
97924256
MAGNA3 32-80 180 1x230V PN10
97924257 MAGNA3 32-100 180 1x230V PN6/10
97924259 MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10
97924267 MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10
97924268 MAGNA3 40-80 F 220 1x230V PN6/10
97924270 MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
97924281 MAGNA3 50-60 F 240 1x230V PN6/10
97924284 MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10
97924295 MAGNA3 65-60 F 340 1x230V PN6/10
97924298 MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10
97924320 MAGNA3 80-120 F 360 1x230V PN10

Doplnkový sortiment, ktorý má Čerpacia pohotovosť skladom

Objednávacie číslo Názov
98817383
UPS2 PH-40/60 (náhradná hlava UPS2)

MAGNA3

  • Elektronicky regulované obehové čerpadlo, záruka v Čerpacej pohotovosti 5rokov
  • Spĺňa legislatívne požiadavky na energetickú účinnosť podľa smernice EuP
  • Najlepší index EEI v danej kategórii výkonu

Náhradná hlava UPS2 pre čerpadla do kotlov

  • Čerpadlová hlava UPS2 môže nahradiť uvedené typy čerpadiel inštalované v predchádzajúcich
    rokoch do kotlov: ALPHA, ALPHA Pro, ALPHA+, UPS série 100  s výtlačnými výškami 4m, 5m a 6m
  • Záruka 5rokov (platí pre celú kategóriu – nie je označené kolkom)
  • Touto čerpadlovou hlavou môžete nahradiť až 95% bežne používaných čerpadiel Grundfos, inštalovaných v kotloch
  • Ide o najmodernejšiu technológiu motorov s hodnotou indexu EEI ≤ 0.23, spĺňajúce legislatívne požiadavky na účinnosť podľa smernice EuP pre rok 2015

Prejsť na zoznam Čerpacích Pohotovostí

 

 

 

 

Ste obchodným parterom Grundfos? Chcete byť v programe Čerpacia pohotovosť? Kontaktujte svojho obchodného zástupcu.


Ako hodnotíte svoje skúsenosti s našim webom?



Ďalšie komentáre

Email