Napájanie kotlov

Prehľad

Prehľad

Kotol

Výrobné linky silne závisia na účinnej a spoľahlivej prevádzke kotla. To je dôvod, prečo boli odolné napájacie čerpadlá Grundfos pre parné kotly, teplovodné kotly a kotly pre teplý olej navrhnuté špeciálne tak, aby ponúkali optimálny výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Všetky napájacie čerpadlá Grundfos je možné vybaviť integrovaným frekvenčným meničom pre optimalizáciu procesov v pojmoch teploty, tlakovej úrovne a kvality pary. Ak je príprava vody súčasťou procesu, dávkovacie čerpadlá zaistia veľmi presné dávkovanie prísad.

Para: Ak ide o napájacie čerpadlá, parné kotly patria medzi najnepriaznivejšie a najnáročnejšie aplikácie. Proces zahŕňa vysoký tlak, vysoké okolité teploty a značný počet zapínaní a vypínaní, ktoré namáhajú čerpadlo. Pre prispôsobenie sa extrémnym podmienkam boli viacstupňové napájacie čerpadlá Grundfos optimalizované v každom ohľade a sú dokonca schopné efektívne zvládať aj nepriaznivé vstupné podmienky. Čerpadlá je možné ešte doplniť chladenou hriadeľovou upchávkou, ktorá chráni hriadeľ pred poškodením spôsobeným vysokými teplotami - a so sledovaním, ktoré dohliada na proces a varuje v prípade akýchkoľvek odchýlok.

Teplá voda: Jednostupňové skratové čerpadlá Grundfos pre teplovodné kotly zvládajú teploty až 110 °C, zaisťujúce dostatočné zásobovanie akýchkoľvek procesov vyžadujúcich teplú vodu – a konštantnú teplotu vody v kotle.

Teplonosný olej: Vo viacerých procesoch je teplonosný olej veľmi vhodná alternatíva k pare, hlavne ak je potrebný veľmi vysoký tlak. Produktový rad napájacích čerpadiel Grundfos pre aplikácie s teplonosným olejom zvláda teploty až do 240 °C a obsahuje jednostupňové a viacstupňové modely.