Maslo

Prehľad

Prehľad

Maslo

Šetrná manipulácia je pri výrobe masla obzvlášť dôležitá, a preto je rad sanitárnych čerpadiel Grundfos pre toto použitie ideálna. Neveríme na kompromisy, pokiaľ ide o kvalitu, a tak idú pri procese spoľahlivosť a optimálny výkon ruka v ruke.

Príjem mlieka Vo väčšine mliekarní je mlieko prepravované z mliekarenskej cisterny do cisterien pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla. Ak je potrebný vyšší tlak, je k dispozícii viacstupňové čerpadlo. Pre úplné vyprázdnenie mliekárenskej cisterny je možné dodávať jednostupňové samonasávacie čerpadlo, ktoré samočinne vytvára podtlak.

Úprava mlieka Počas procesu úpravy prepravujú jednostupňové odstredivé čerpadlá mlieko z jednej nádrže do druhej, zatiaľ čo horizontálne čerpadlo s koncovým nasávaním pre eliminácii baktérií umožňuje rýchle ohriatie a následné rýchle zachladenie mlieka. Rýchla pasterizácia je pre chuť mlieka zásadná.

Proces: Po úprave mlieka sa oddelená smotana dopraví do procesných nádrží pomocou jednostupňových odstredivých čerpadiel. Pred pasterizáciou a následným chladením dávkujú lalokové čerpadlá presne aditíva, ktorá zaistia zrenie smotany. Keď je smotana pripravená pre ďalšie spracovanie, prepravia ju jednostupňové odstredivé čerpadlá alebo lalokové čerpadlá k výrobni masla. Viskozita kvapaliny určí vhodné čerpadlo. Ak sa používajú vyrovnávacie nádrže, lalokové čerpadlá sú ideálne pre prepravu masla k baliacim strojom. S veľkou starostlivosťou a presnosťou.


Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely majú certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá môžu spôsobiť koróziu.