CIP

Prehľad

Prehľad

CIP/SIP

Sústavy CIP (Cleaning In Place, čistenie na mieste) a SIP (Sterilisation In Place, sterilizácia na mieste) sú ideálne pre oblasti priemyslu, kde má hygiena maximálny význam a bez ohľadu na náklady je potrebné vylúčiť kontamináciu. Bez demontáže akéhokoľvek zariadenia, nádrže, potrubia alebo procesných sústav je možné vykonať efektívne čistenie, čo šetrí čas, aj peniaze.

CIP čerpadlá Grundfos znášajú teploty až do 180 °C, sú vyrobené z nerezovej ocele a odolávajú agresívnym čistiacim prostriedkom počas procesu čistenia. Pretože sústava CIP nikdy neprichádza do styku so skutočným procesom – či už v oblasti potravinárstva alebo farmácie – dezinfekcia čerpadiel nie je potrebná. Čerpadlá CIP sú však väčšinou elektrochemicky leštené, aby sa zaistilo, že vo vnútri neostanú žiadne ostatky. Presné dávkovacie čerpadlá môžu ešte zrýchliť proces CIP pridaním len potrebného množstva chemikálií a obmedzením množstva preplachovania sústavy.

Pokiaľ ide o mierne náročnejšie procesy SIP, používajú sa viacstupňové čerpadlá Grundfos pre napájanie kotla produkujúceho paru, ktorá efektívne čistí napr. fľaše pri veľmi vysokých teplotách.