Chladenie

Prehľad

Prehľad

Chladenie

Odstredivé čerpadlá Gurndfos umožňujú zvládať teploty až do -40 °C a sú vhodné pre prakticky všetky aplikácie, kde je chladenie integrálnou súčasťou procesu.

Štandardné jednostupňové a viacstupňové odstredivé čerpadlá účinne cirkulujú kvapaliny až do -20 °C. S kvapalinami s nižšou teplotou sa musí zaobchádzať oveľa opatrnejšie, aby sa predišlo namáhaniu materiálov konštrukcie čerpadiel – a preto sa eliminujú neočakávané a nákladné odstávky. Pre tieto konkrétne výzvy ponúka Grundfos odolné čerpadlá a špeciálny výber materiálov, ktoré zvládajú teploty až do -40 °C.

Všetky chladiace čerpadlá môžu byť vybavené frekvenčným meničom, čo zaisťuje spoľahlivú reguláciu teploty v chladiacich sústavách. Tento špecializovaný typový rad taktiež zahŕňa kompaktné čerpadlá ideálne pre vysoko spoľahlivé chladenie, napr. pre dialyzačné čerpadlá a taktiež pre veľké modely navrhnuté pre náročné priemyselné procesy.

Samozrejme, všetky čerpadlá pre integráciu do zdravotníckeho zariadenia sú dodávané s príslušnými certifikátmi.

Typový rad veľmi spoľahlivých chladiacich čerpadiel Grundfos zahŕňa aj takmer bezúdržbové prevedenia. Chladiace čerpadlá s magnetickým pohonom sa napríklad používajú pre chladenie veterných turbín, kde je spoľahlivosť a dlhá životnosť nevyhnutná.

Dôležité poznámky

V prípade vysokých alebo nízkych teplôt je dôležité dôkladne zvážiť typ gumy použitej pre konkrétnu aplikáciu. To isté platí, ak sa v rámci procesu používa olej, pretože niektoré typy gumy sa môžu v oleji rozpúšťať.

V otvorených sústavách, ako sú chladiace veže, je dôležité zvážiť riziko kontaminácie.