Teplovodné kotly

Prehľad

Prehľad

Teplovodné kotly

Jednostupňové a viacstupňové čerpadlá Grundfos pre teplovodné kotle sú k dispozícii pre teploty až do 140°C. Všetky čerpadlá je možné dodávať s motormi s frekvenčným meničom montovaným na stenu alebo integrovaným (až do 22 kW), čo zaisťuje, že sú tlak a teplota v sústave konštantné. V prípade že kotol potrebuje kompenzáciu s cieľom zabrániť tepelnému namáhaniu, ponúkame vysoko spoľahlivé technické riešenia, ktoré zaistia stálu konštantnú teplotu v kotli.

Dôležité poznámky

  • Každá kompenzačná aplikácia je často vystavená veľmi vysokým okolitým teplotám a teplotám kvapaliny, takže je dôležité navrhnúť čerpadlo pre toto náročné prostredie.