Príjem mlieka

Prehľad

Prehľad

Príjem mlieka

Produktový rad sanitárnych čerpadiel Grundfos je ideálny v aplikáciách príjmu mlieka, kde je dôležité účinne prepraviť mlieko z jednej nádrže do druhej – alebo z mliekárenskej cisterny do mliekárne.

Vo väčšine mliekární je mlieko prepravované z mliekárenskej cisterny do cisterien pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla. Ak je potrebný vyšší tlak, je k dispozícii viacstupňové čerpadlo. Pre úplné vyprázdnenie mliekárenskej cisterny je možné dodávať jednostupňové samonasávacie čerpadlo, ktoré samočinne vytvára podtlak.

Čistenie

Všetky sanitárne čerpadlá sú kompatibilné so sústavou CIP, čo umožňuje účinné čistenie nádrží, potrubia a procesného vedenia bez demontáže zariadenia. Sústavu CIP je možné taktiež použiť v mliekárenských cisternách a umožniť jednoduché a 100% spoľahlivé čistenie vnútra nádrží. Každá sústava CIP je doplnená o jednostupňové samonasávacie čerpadlo pre účinné odstránenie aj poslednej kvapky chemikálie z nádrží a potrubia.

Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely môžu mať aj certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá uvoľňujú baktérie.