Tlakové čerpacie sústavy

Prehľad

Prehľad

V oblastiach s vysokou hladinou vody, kde je topografia plochá alebo kde je vyžadované čerpanie, môže Grundfos vybaviť čerpaciu stanicu čerpadlami, hladinovými snímačmi a špecializovanými kontrolnými prvkami, ktoré umožňujú znížiť priemer potrubia, zvýšiť rýchlosť toku, používať tlakové potrubné sústavy, a to všetko zvládajú s presnosťou a účinnosťou.

Kanalizačný drvič SEG Autoadapt je príkladom inovatívneho riešenia Grundfos pre tlakové čerpacie sústavy. Okrem účinného drvenia materiálu v odpadovej vode, SEG AutoAdapt zjednodušuje riadenie čerpacej šachty a znižuje náklady, čo odstráni 75 % servisných zásahov a znižuje náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky o 50 %.

Grundfos dodáva Grundfos PUST, čo je úplná tlaková čerpacia sústava navrhnutá pre jednoduchú prepravu, je samočistiaca a má hladké povrchy. Dôležité pre tieto prefabrikované čerpacie stanice sú nízke náklady a jednoduchý servis. Kanalizačné drviče Grundfos používané v sústave PUST sú ideálne pre tlakové kanalizačné sústavy, kde je žiadané účinné drvenie, a tieto drviče sú navrhnuté pre trvanlivé používanie s ponornou prevádzkou a koncentrovaným prietokom splaškov.

Špecializované regulačné prvky pre čerpacie stanice majú zabudovanú funkciu proti zapchaniu. Funkcia „prepláchnutie a spätný tok“ zabraňuje zaneseniu spôsobenému zvýšeným množstvom vláknitých zložiek v súčasných splaškoch. Funkcia proti zaneseniu funguje pri akejkoľvek abnormálnej udalosti, keď zastaví čerpadlo pred upchaním, čím sa odstránia nákladné odstávky.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva štartéry čerpadiel a externé pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), špecializované regulačné prvky pre jednoduchú reguláciu funkcií čerpadla a internetový dohľad (Grundfos Remote Management) s ľahko použiteľným rozhraním SCADA.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel pre zaistenie optimálnej prevádzky.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


čerpanie splaškovej vody

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


wu profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.