Mrazenie

Prehľad

Prehľad

Mrazenie

Chladiace čerpadlá Grundfos sú ideálne pre cirkuláciu chladiacich médií v aplikáciách s teplotami pod 0 °C. Účinne, spoľahlivo a bez odchýlky od nastavenej teploty.

Zatiaľ čo štandardné jednostupňové čerpadlo efektívne zvláda solanku a glykol, viacstupňové odstredivé čerpadlo bolo optimalizované špeciálne pre zvládanie nebezpečnejších chladiacich médií používaných pod vysokým tlakom, ako je oxid uhličitý alebo čpavok.

Viacstupňové čerpadlo môže byť dodávané s magnetickou spojkou (MAGdrive) alebo zapuzdreným motorom, ktorý účinne eliminuje riziko nebezpečných netesností a naopak, zaisťuje bezpečné pracovné prostredie. Navyše, schopnosť zaisťovať cirkuláciu oxidu uhličitého umožňuje špecializovaným čerpadlám Grundfos prispievať k ochrane životného prostredia. Hlavne v krajinách tretieho sveta, kde je málo zdrojov, je rozumné používať prirodzené chladiace médiá, ako je oxid uhličitý, namiesto výrobne náročných syntetických chladiacich médií.

Na vrchole rozsiahleho produktového radu vysoko kvalitných čerpadiel pre primárne chladivo Grundfos ponúka aj špecializovaný rad čerpadiel pre sekundárne chladivo, ktoré pracujú bezproblémovo pri teplotách až -60°C. Všetky mraziarenské riešenia môžu byť pochopiteľne upravené na mieru podľa individuálnych požiadaviek.

Dôležité poznámky

  • Grundfos ponúka širokú paletu čerpadiel, ktoré spĺňajú smernicu ATEX.