Morská voda

Prehľad

Prehľad

Odsoľovanie morskej vody sa stále rýchlejšie stáva dodatočným a potrebným zdrojom pitnej vody v rôznych častiach sveta a Grundfos je popredná spoločnosť poskytujúca celkové riešenia čerpania pre odsoľovanie.

Grundfos môže zaistiť vybavenie pre reverznú osmózu pracujúcu v sústavách s jednostupňovými alebo dvojstupňovými čerpadlami vyrobenými z nerezovej ocele s vysokou odolnosťou proti korózii a sústavy rekuperácie energie s čerpacími turbínami na výstupe. Taká konštrukcia vedie k úsporám nákladov na údržbu, opravu, spotreby energie a chemikálií v závode na odsoľovanie.

Morská voda sa najlepšie upravuje na mieste odberu, aby sa zaistilo čo najjednoduchšie vypúšťanie a minimalizoval sa rozsah rizika korózie. Závislosti od požiadavky na prietok a obsah soli môže byť morská voda čerpaná zo vzdialenosti stoviek metrov od pobrežia, zatiaľ čo pobrežné čerpanie môže prebiehať na brehu zo studne zabezpečenej proti korózii alebo vody filtrovanej cez vrstvu pôdy.

Grundfos môže dodávať čerpadlá pre suchú, aj ponornú inštaláciu. Hlavne čerpadlá Grundfos SPRE sú navrhnuté tak, aby odolali korózii, a to v prípade, keď má voda vysokú koncentráciu uhľovodíkov a vysoký obsah chemikálií.

Automatické dezinfekčné sústavy vyvinuté spoločnosťou Grundfos ponúkajú jednoduché riešenia pre dezinfekčné metódy na báze chlóru. Grundfos môže poradiť a dodať riešenia pre dezinfekciu pomocou zlúčenín chlóru, ako je plynný chlór (Cl2), chlorid sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2). Automatizované procesy si vyžadujú veľmi malú údržbu, poskytujú však veľmi vysokú účinnosť a znižujú prevádzkové náklady.

Integráciou pohonu s premenlivými otáčkami a súčasťami ochrany motora môže Grundfos ponúknuť kompletné sústavy, ktoré sú prispôsobené tak, aby pracovali spoločne. Frekvenčné meniče Grundfos CUE predstavujú jednu z najkomplexnejších a najuniverzálnejších rozsahov externých pohonov s premenlivými otáčkami pre čerpacie aplikácie, ktorý je v súčasnosti na trhu. Spoločne s jednoducho použiteľnou ochranou motora MP 204 zaručujeme 24hodinové sledovanie a riadenie základných parametrov, napríklad chod nasucho alebo preťaženie pre zaistenie prevádzkovej stability.

Grundfos môže ponúknuť špecializované rozbory so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


Referenčný nástroj pre SP

Referenčný nástroj pre SP

Technický návod pre optimálne inštalácie SP.


profilová príručka wu

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.