Povrchová voda

Prehľad

Prehľad

Čerpanie povrchovej vody z plytkej studne na brehu jazera alebo rieky poskytuje vodu, ktorá sa dá jednoducho upraviť a je prirodzene filtrovaná. Ak sú potrebné veľké prietoky vody, ponúka povrchová voda vynikajúci doplnok k zdrojom čistej vody z prameňov alebo podzemnej vody.

Grundfos môže prispôsobiť čerpacie riešenia na mieru po zvážení rôznych požiadaviek na zdroje povrchovej vody. Sezónne zmeny hladiny vody v riekach a jazerách znamenajú, že pre tieto aplikácie s periodicky nestálou hladinou vody sú ideálne viacstupňové ponorné čerpadlá.

Pretože jazerá a rieky môžu byť znečistené a zamorené pesticídmi, je potrebné zachovať rovnováhu medzi pomalou filtráciou cez brehy riek a jazier a optimálnou chemickou dezinfekciou. Pridanie výhod diaľkového riadenia môže predstavovať úspory až 20 % spotreby energie, chemikálií a skúšania konečnej úpravy.

Automatické dezinfekčné sústavy vyvinuté spoločnosťou Grundfos ponúkajú jednoduché riešenia pre dezinfekčné metódy na báze chlóru. Grundfos môže poradiť a dodať riešenia pre dezinfekciu pomocou zlúčenín chlóru, ako je plynný chlór (Cl2), chlorid sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Integráciou pohonu s premenlivými otáčkami a súčasťami ochrany motora môže Grundfos ponúknuť kompletné sústavy, ktoré sú prispôsobené tak, aby pracovali spoločne. Grundfos CUE predstavuje jednu z najkomplexnejších a najuniverzálnejších rozsahov externých pohonov s premenlivými otáčkami pre čerpacie aplikácie, ktorý je v súčasnosti na trhu. Spoločne s jednoducho použiteľnou ochranou motora MP 204 zaručujeme 24hodinové monitorovanie a riadenie základných parametrov, napríklad prevádzka nasucho alebo preťaženie pre zaistenie prevádzkovej stability.

Grundfos môže ponúknuť špecializované rozbory so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu riešení úpravy vody. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


Referenčný nástroj pre SP

Referenčný nástroj pre SP

Technický návod pre optimálne inštalácie SP.


profilová príručka wu

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.