Spracovávanie srvátky

Prehľad

Prehľad

Spracovávanie srvátky

Rad sanitárnych čerpadiel Grundfos je vynikajúci pre spracovávanie srvátky a ponúka šetrné spracovávanie tohto zvyšku po výrobe syrov.

Po odstránení srvátky od syra je srvátka dopravená do samostatných nádrží pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla, ktoré zaručí čistý hygienický proces. Srvátka je neskôr pasterizovaná pomocou horizontálneho čerpadla, ktoré kvôli eliminácii baktérií umožňuje rýchle ohriatie a následné rýchle zachladenie mlieka. Pre vylúčenie tvorby baktérií je dôležité udržať srvátku v chlade pri stálej teplote 5 °C – to zaisťujú spoľahlivé chladiace čerpadlá Grundfos.

Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely môžu mať aj certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá môžu spôsobiť koróziu.