Odvodňovacie čerpadlá DWK

Popis

Preľad

Čerpadlá Grundfos DWK sú profesionálne čerpadlá určené pre odvodňovanie stavenísk budov a zariadení infraštruktúry, ako aj pre priemyselné aplikácie.

Tieto čerpadlá sú vybavené polootvoreným alebo zavretým obežným kolesom a sú určené pre čerpanie vody v širokom spektre stavebných a priemyselných aplikácií. K výrobe čerpadiel DWK sa používajú vysoko odolné konštrukčné materiály ako liatina a nehrdzavejúca oceľ s vysokým obsahom chrómu, ktoré prispievajú k zaisteniu požadovaných prevádzkových parametrov.

Vlastnosti a výhody

  • Hadicová alebo prírubová prípojka, príp. spojka Storz umiestená na vrchu čerpadla. Čerpadlo s výtlakom hore s rôznymi typmi pripojení, ktoré umožňujú univerzálne použitie čerpadiel v závislosti na špecifických prevádzkových podmienkach a potrebách.
  • Guľôčkové ložiská pre ťažkú prevádzku
    Všetky guľôčkové ložiská majú trvalú tukovú náplň
  • Systém hriadeľovej upchávky
    Čerpadlá DWK do výkonu 15 kW sú vybavené dvojitou mechanickou upchávkou, zatiaľ čo čerpadlá DWK od 22 kW do 90 kW majú mechanickou upchávku s trojitým tesniacim krúžkom pre trvalú prevádzkovú životnosť a menej odstávok.
  • Polootvorené alebo zavreté obežné koleso. Čerpadlá DWK sú navrhnuté s polootvoreným alebo zavretým obežným kolesom a sú tak vhodné na nasadenie v rozsiahlej oblasti stavebných a priemyselných aplikácií.
  • Motorová ochrana
    Bimetalový snímač umožňuje monitorovanie teploty motora.
  • Snímače tesnosti hriadeľovej upchávky
    Čerpadlá DWK od 5,5 kW výše sú vybavené snímačom upchávky pre detekciu prieniku vody do motora.
  • Olejová zátka pre zjednodušenie údržby
    Možnosť kontrolovať stav oleja v upchávkovej komore vám zjednoduší plánovanie údržby a servisu vášho čerpadla.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Široké spektrum použitia
  • Odolné materiálové prevedenie
  • Pre ťažké prevádzkové podmienky
Brožúry

Brožúry

 

xxx

Brožúra na stiahnutie

16 stran, CJ


Referencie

Referencie

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisní centrum