Miešadlá a aktivátory prúdenia AMD-AMG-AFG | Grundfos

Popis

Preľad

Miešadlá a aktivátory prúdenia zabezpečujú, aby boli častice rovnomerne rozložené v odpadovej vode a kale, čím bránia sedimentácii a napomáhajú čistiacim procesom.

Séria pokrýva všetky typy od malých miešadiel ideálnych do prefabrikovaných čerpacích staníc, po veľké aktivátory prúdenia do veľkých nádrží a kontajnerov. Najzrejmejšou oblasťou použitia je infraštruktúra pre odpadové vody - od sieťových staníc po čističky - no miešací výkon série AMD, AMG a AFG môžu oceniť aj profesionáli v priemysle a poľnohospodárstve na celom svete.

Použitie

Miešadlá a aktivátory prúdenia sú navrhnuté na miešanie, t.j. homogenizáciu a suspenziu kvapalín v:

  • Mestských sústavách na čistenie odpadových vôd
  • Sústavách kalového hospodárstva
  • Kanalizačných čerpacích staniciach
  • Zariadení na čistenie odpadových vôd
  • Priemyselných procesoch
  • Poľnohospodárstve
  • Zariadení na bioplyn

Miešadlá a aktivátory prúdenia majú vrtule vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo kompozitných materiálov s priemerom medzi 180 mm a 2600 mm a rotačnou rýchlosťou medzi 22 min-1 a 1400 min-1.

Vlastnosti a výhody

  • Široká škála príslušenstva na flexibilnú inštaláciu
  • Jednoduchá údržba a obsluha
  • Elektronický snímač presakovania
  • Tesnenie hriadeľa chránené pred drsnými materiálmi
  • Samočistiace vrtule z nehrdzavejúcej ocele alebo polyamidu
  • Masívne vrtule
  • Motor z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Široký prevádzkový rozsah
  • Vysoko-účinné, neupchávajúce sa vrtule
  • Elektronický snímač presakovania
Brožúry

Brožúry

 

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

Brožúrka k produktu - 50 Hz
Publikácia č.: 96932822
Dátum vydania: 05-03-2009

Stiahnuť PDF

432 kb

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

Brožúrka k produktu - 60 Hz
Publikácia č.: 97750023
Dátum vydania: 29-11-2010

Stiahnuť PDF

461 kb

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

AMD-AMG-AFG - brožúrky k produktom

Brožúrka k produktu - 60 Hz - Severná Amerika
Publikácia č.: 97749988
Dátum vydania: 29-11-2010
BUDE K DISPOZÍCII PRI UVEDENÍ PREDAJA V REGIÓNE NAMREG

Stiahnuť PDF

466 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
salg

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

service

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava