BMP - piestové čerpadlá s modulom na zvyšovanie tlaku

Popis

Preľad

Grundfos BMP, piestové čerpadlá s modulom na zvyšovanie tlaku sú určené na prečerpávanie kvapalín pod vysokým tlakom. Čerpadlá sú založené na princípe axiálneho piestu, čo umožňuje veľmi ľahkú a kompaktnú konštrukciu.

Čerpadlo BMP je objemové čerpadlo na vodu s rotujúcimi piestami. Čerpadlo je navrhnuté pre spracovanie priemyselnej vody z vodovodu. Čerpadlá Grundfos BMP ponúkajú celkovú účinnosť do 88 % a znižovanie nárastu tlaku vďaka viacnásobným piestom. Sú vynikajúcou voľbou, ak potrebujete spoľahlivé a kompaktné čerpadlo so stredným a vysokým tlakom.

Použitie

Čerpadlá BMP sú vhodné pre rôzne oblasti použitia od čerpania pitnej vody po čerpanie chemických látok. Čerpadlá je možné využívať v širokej škále čerpacích sústav, ktorých výkon a materiály musia spĺňať osobitné požiadavky. Príklady využitia:

  • Čistenie/umývanie
  • Vstrekovanie
  • Rozprašovanie
  • Spracúvanie.

Vlastnosti a výhody

  • Vysoká účinnosť
  • Malé a ľahké
  • Vytvára zanedbateľné pulzovanie vo výtlačnom potrubí
  • Nevyžaduje preventívnu údržbu
  • Dlhá životnosť
  • Málo opotrebúvaných dielov
  • Široké možnosti riadenia otáčok
  • Vysoká recirkulačná kapacita bez prehrievania sa (až do 90 %)
  • Maže sa prečerpávanou tekutinou.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Kompaktná konštrukcia
  • Vysoká účinnosť
  • Úspora nákladov
Brožúry

Brožúry

 

BMP - brožúrka k produktu

BMP - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96902846
Dátum vydania: 03-11-2009

Stiahnuť PDF

1966 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava