Čerpadlá do vrtov SQ a SQE

Popis

Preľad

3-palcové ponorné čerpadlá Grundfos SQ/SQE ponúkajú širokú výkonnostnú škálu, preto je ľahké si nájsť model, ktorý bude vyhovovať vašim individuálnym požiadavkám.

SQ/SQE sú kompaktné ponorné, 3-palcové, viacstupňové odstredivé čerpadlá, ktoré sú určené pre čerpanie vody z vrtov. Ponorné čerpadlá SQ/SQE sa jednoducho inštalujú a prevádzkujú. Za všetkých okolnostiach zaručujú spoľahlivé zásobovanie vodou.

Ponorné čerpadlá SQE majú motor s integrovaným frekvenčným meničom, čo umožňuje riadenie otáčok/výkonu čerpadla podľa aktuálnych požiadaviek.

Vďaka motorom s permanentným magnetom ponúkajú tieto flexibilné a kompaktné čerpadlá výbornú úroveň účinnosti a dopravnú výšku až 200m.

Pokiaľ je čerpadlo typu SQE (s integrovaným frekvenčným meničom pripojené na riadiacu jednotkou Grundfos CU 301, je možné udržovať konštantný tlak bez ohľadu na aktuálny prietok vody.

SQE zostava pre udržovanie konštantného tlaku

Ponorné čerpadlo SQE sa dodať aj v zostave s ďalším príslušenstvom. Táto zostava je určená pre aplikácie, kde potrebujte udržovať konštantný tlak pri odbere z viac odberových miest. Systém udržuje konštantný tlak až do max. výkonu čerpadla bez ohľadu na meniace sa spotrebu vody. Hodnota tlaku je zisťovaná snímačom tlaku a prenášaná do jednotky CU 301. Táto jednotka v závislosti na tom nastavuje príslušnú hodnotu výkonu čerpadla.

SQE zostava

  • ponorné čerpadlo SQE s integrovaným frekvenčným meničom
  • tlaková nádoba (8 l)
  • tlakový snímač
  • riadiaca jednotka CU301

Použitie SQ/SQE

Čerpadlá typu SQ/SQE sú vhodné pre nepretržitú a prerušovanú prevádzku pri rôznych použitiach:

  • Čerpanie vody z vrtov od 3"
  • Čerpanie vody zo studní
  • Zvyšovanie tlaku
  • Udržovanie konštantného tlaku (SQE zostava)

    Charakteristické znaky a výhody

    • Ochrana proti prevádzke nasucho
    • Vysoko účinný motor s permanentnými magnetmi
    • Odolnosť voči opotrebeniu
    • Ochrana proti vztlaku
    • Vysoká rýchlosť prúdenia
    • Mäkký rozbeh redukuje opotrebenie motora
    • Ochrana pred prepätím a podpätím
    • Ochrana proti preťaženiu
    • Ochrana pred prehriatím

    Doplnkové vlastnosti typu SQE

    • Otáčková regulácia motora
    • Užívateľsky prívetivá jednotka CU 301




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati

    Výhody

    • Vysoká účinnosť
    • Zabudovaný frekvenčný menič
    • Možnosť regulácie na konštantný tlak
    Brožúry

    Brožúry

     

    SQ - brožura k produktu

    SQ - brožura k produktu

    Brožura k produktu
    Č. publikace: 96477535
    Datum vydání: 19. 7. 2007

    Stiahnuť PDF

    475 kb

    SQE

    SQ, SQE leták

    4 strany


    Referencie
    Kontakt
    Obchodné kancelárie

    Kontaktujte nás

    Select country to contact your local sales company


    Telefón

    +421 2 5020 1426

    Adresa

    Prievozská 4D
    SK-821 09 Bratislava

    Servisné centrum

    Telefón

    +421 2 5020 1414

    Adresa

    Prievozská 4D
    SK - 821 09 Bratislava