Čerpadlá pre kondenzát z kotlov Conlift/Conlift L

Popis

Preľad

Nová profesionálna séria Grundfos CONLIFT predstavuje spoľahlivé, tiché, kompaktné čerpadlá na odstraňovanie kondenzátov. Tieto produkty sú využiteľné tam, kde nie je možné kondenzáty nechať prirodzene odtiecť, alebo ak sa zdroj kondenzátov nachádza pod hladinou lokálnej záplavovej vody.

Dizajn čerpadla CONLIFT zahŕňa mnoho jedinečných, patentovaných vlastností, vďaka čomu je sila konštrukcie produktu najmä pri prečerpávaní agresívnych kondenzátov, napr. z kondenzačných kotlov.

Obsahuje všetky súčasti potrebné na inštaláciu, pričom po nainštalovaní pracujú jednotky automaticky. Vstavané prvky zabezpečia, že jednotka sa nebude spúšťať častejšie, ako je potrebné.

Inštalácia je zjednodušená pridaním 6-metrovej odtokovej hadice, ako aj potrených spájacích adaptérov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá. Chytrý systém vyvažovania a jednotka s motorom/čerpadlom zabezpečia, že jednotku je možné prispôsobovať tak, aby spĺňala špecifické inštalačné potreby.

Séria obsahuje 3 varianty a všetky verzie sa vyrábajú kompletne s bezúdržbovým motorom, vrátane ochrany pred prehriatím.

CONLIFT1, základná verzia obsahuje pevne zapojený poplašný kontakt, ktorý sa môže použiť na aktiváciu externého alarmu alebo na vypnutie zdroja kondenzátov v prípade vysokej hladiny vody vnútri jednotky.

CONLIFT 2, pokročilá verzia sa vyrába s rovnakými funkciami ako CONLIFT1, no zahŕňa tiež integrovaný alarm, ktorý vydáva akustický signál v prípade vysokej hladiny vody. Tieto modely tiež ponúkajú prepínač s dvoma možnosťami.

CONLIFT2 pH+ sa vyrába s funkciami čerpadla CONLIFT2, navyše má flexibilnú neutralizačnú jednotku pre obzvlášť agresívne kondenzáty z kondenzačných kotlov na oleje alebo veľkých plynových kotlov na ochranu budovy a kanalizácie.

Vďaka modulárnemu systému je možné nadstaviť čerpadlá CONLIFT1 a CONLIFT2 buď o alarm PCB a/alebo neutralizačnú jednotku, ktorú je možné doplniť, ak si takúto flexibilitu vyžiadajú zmenené podmienky.

Použitie

Typické použitie zahŕňa kondenzáty z kondenzačných kotlov, komínov, klimatizácie, odvlhčovačov a chladničiek.

Vlastnosti a výhody

  • Veľmi tichý a spoľahlivý chod
  • Bezúdržbový motor vrátane termálnej ochrany
  • Znížený počet zapnutí
  • Až štyri pripojenia prívodového potrubia
  • Dodávané so všetkým inštalačným materiálom
  • Vhodné pre hladinu pH > 2,5 neutralizáciou
  • Ochranná zásterka IP24
  • Manuálne testovacie tlačidlo na kontrolu prevádzky
  • Veľmi spoľahlivý systém s plavákovým spínačom
  • Inteligentný napájací systém so sedimantačnou a odparovacou zarážkou
  • Špeciálna ochrana tesnenia hriadeľa
  • Namontovaná spätná klapka s bajonetovou poistkou umožňujúcou rýchle vypustenie
  • Možnosti vylepšovania/doplnenia modulov
  • Jednotka s testerom pH na monitorovanie neutralizačnej kapacity

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • V základnom a zdokonalenom vyhotovení
  • Obsahuje poplašný kontakt a/alebo zariadenie
  • Vhodné pre agresívne kondenzáy s pH > 2,5
Referencie
Kontakt
Oddelenie predaja

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoju miestnu obchodnú spoločnosť


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoje miestne servisné stredisko


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava