Digitálne dávkovanie, DDI

Popis

Preľad

Čerpadlá Grundfos DDI zabezpečujú digitálne dávkovanie od 75 ml/h až do 150 l/h so skutočným nastavením prietokovej rýchlosti. Integrovaná vysokovýkonná mikroelektronika a inovatívna technológia pohonu regulovaná rýchlosťou zabezpečia presné a nepretržité dávkovanie, ktoré zaručí dôsledné premiešanie látok a kvalitu procesu. Rýchlosť dávkovania jednoducho zadáte v litroch za hodinu - a čerpadlo sa postará o všetko ostatné.

Digitálne dávkovanie

Použitie krokového motora/pohonu ES optimalizuje ovládanie rýchlosti zdvihu a umožňuje veľkú presnosť. Trvanie každého zdvihu tlaku sa líši podľa nastavenia prietoku. Doba sacieho zdvihu ostáva stále konštantná, ale je možné ju predĺžiť pomocou antikavitačnej funkcie a tým prispôsobiť relevantným potrebám. Takto sa pri saní vždy dosiahne plný objem zdvihu. Výsledkom je nepretržité dávkovanie a nízka pulzácia v dávkovacej sústave - dôležité faktory pri zabezpečení bezproblémového čerpania odplyňovacieho média a pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú dlhšie sacie potrubia.

Cenovo výhodné dávkovanie

Čerpadlo DDI udržiava náklady na energiu rekordne nízke vďaka pokrokovej technológií ES motorov. Maximálna účinnosť je zaručená dokonca aj pri prietoku 150 l/h

S vysokou presnosťou +/- 1.5 % opakovateľnosti v rámci nastaviteľného rozsahu znižujú čerpadlá DDI spotrebu chemických látok presným dávkovaním požadovaného množstva.

Vysoká flexibilnosť

Unikátny dizajn - všetko, čo celá séria čerpadiel potrebuje, je motor, prevod a dve veľkosti dávkovacích hláv. Táto radikálna redukcia variácií znížila počet potrebných náhradných dielov na minimum - ako dôležitú hospodárnu výhodu pre používateľa.

Priamočiare zadanie a monitorovanie rýchlosti dávkovania v l/h s perfektnou kalibráciou poskytuje jedinečnú ľahkosť používania a presnosti. Čerpadlo DDI je menšie a tichšie ako konvenčné dávkovacie čerpadlá s takouto kapacitou. Regulačné a zobrazované prvky sú umiestnené buď naboku alebo na zadnej strane čerpadla. Značný rozsah regulačných funkcií umožňuje vlastné nastavenie aplikácií, napr. manuál, kontaktný signál, analógový signál, regulácia dávkovania a času.

Čerpanie vysoko viskóznych látok - až do 2600 mPa s

Technológia digitálneho dávkovania umožňuje regulovať rýchlosť sacieho zdvihu tak, aby sa zabránilo kavitácii pri čerpaní vysoko viskóznych látok. Možné sú dve rýchlosti sania.

Voliteľný prietokový monitor

Prietokový monitor vyvinutý pre čerpadlá DDI je absolútne spoľahlivý pri rozpoznávaní porúch dávkovania z dôvodu sania alebo tlaku, pričom odosiela okamžité chybové hlásenie. Prietokový monitor umožňuje tiež diagnostiku poruchy a digitálne monitorovanie pretlaku. Jednoducho digitálne zadajte maximálny povolený protitlak a pri prekročení tejto hodnoty sa čerpadlo zastaví.

Komunikácia cez Fieldbus

Dostupné s rozhraním Profibus na zadávanie údajov o výkone a informácií o stave pre potreby regulácie kvality, preventívnej údržby a budúcich referencií.

Procesy:

Dávkovanie biocidov a chemikálií, maziva do pásových dopravníkov, rôznych kyselín, lúhov, prostriedkov na flokuláciu a koaguláciu, katiónových a aniónových polymérov s veľmi rozdielnymi viskozitami, zrážadiel a dezinfekčných látok, aplikácie čistenia na mieste

Oblasti použitia

  • Papierenský priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Priemyselná úprava technickej a odpadovej vody
  • Úprava pitnej vody

Výhody:

  • Vysoká presnosť a jednoduché použitie
  • Flexibilnosť Prispôsobiteľnosť
  • Čerpanie látok s vysokou viskozitou
  • Vysoký pomer max. a min. prietoku a funkcie umožňujúce veľkú škálu použitia
  • Regulácia prietoku
  • Dvojitá membrána z PTFE
  • Detekcia presakovania membrány





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brožúry

Brožúry

 

Očistite svoje podnikanie

Očistite svoje podnikanie

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96902846 Dátum vydania: 01-11-2008

Stiahnuť PDF

2013 kB - 9 strán

Dávkovanie a dezinfekcia

Dávkovanie a dezinfekcia

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95719920 Dátum vydania: 01-02-2012

Stiahnuť PDF

2190 kB - 18 strán

Digitálne dávkovanie až do 150 l/h

Digitálne dávkovanie až do 150 l/h

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96603948 Dátum vydania: 01-11-2011

Stiahnuť PDF

573 kB - 2 strany

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Ako nakupovať