Digitálne dávkovanie, DME

Popis

Preľad

Digitálne dávkovacie čerpadlá Grundfos DME sú kombináciou dokonalej presnosti a ľahkého používania, pričom dokážu obsiahnuť veľké dávkovacie množstvá od 60 l/h do 940 l/h len v niekoľkých variantoch.

Digitálne dávkovanie

Použitie krokového motora/pohonu ES optimalizuje ovládanie rýchlosti zdvihu a umožňuje veľkú presnosť. Trvanie každého zdvihu tlaku sa líši podľa nastavenia prietoku. Doba sacieho zdvihu ostáva stále konštantná, ale je možné ju predĺžiť pomocou antikavitačnej funkcie a tým prispôsobiť relevantným potrebám. Takto sa pri saní vždy dosiahne plný objem zdvihu. Výsledkom je nepretržité dávkovanie a nízka pulzácia v dávkovacej sústave - dôležité faktory pri zabezpečení bezproblémového čerpania odplyňovacieho média a pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú dlhšie sacie potrubia.

Séria čerpadiel DME má všetky výhody vysoko hodnotených menších sérií pre digitálne dávkovanie, vďaka čomu je presné dávkovanie ľahšie ako kedykoľvek predtým.

Presné a jednoduché nastavenie

Prevádzkovateľ dokáže čerpadlo ľahko nainštalovať a nastaviť tak, aby vypúšťalo presné množstvo dávkovanej kvapaliny potrebnej pre dané použitie. Na displeji je priamo možné odčítať nastavenie čerpadla v ml/h alebo l/h, impulzoch alebo dávkach. Prevádzkový režim sa ľahko identifikuje pomocou ikon.

Pomer max./min prietoku 1: 800

S pomerom max./min. prietoku desaťkrát lepším ako pri tradičných zariadeniach ponúkajú digitálne dávkovacie čerpadlá DME maximálnu flexibilnosť a presnosť.

Stlmenie sacieho zdvihu na 75 %, 50 % alebo 25 % maximálnej rýchlosti zaručuje optimálne napúšťanie a vypúšťanie dokonca aj najnáročnejších kvapalín.

Jedinečná technológia

Unikátna technológia pohonu a regulácia mikroprocesorom zaručí, že kvapaliny sa dávkujú presne a s nízkym pulzovaním, dokonca aj pri čerpaní vysokou viskóznych a odplyňovacích kvapalín. Namiesto konvenčnej úpravy dĺžky zdvihu sa kapacita DME reguluje automatickým prispôsobením rýchlosti motora počas výtlačného zdvihu a fixnou rýchlosťou sacieho zdvihu. Zaručí sa tak optimálne a rovnomerné premiešanie.

Komunikácia cez Fieldbus

Dostupné s rozhraním Profibus na zadávanie údajov o výkone a informácií o stave pre potreby regulácie kvality, preventívnej údržby a budúcich referencií.

Ochrana pred preťažením

Zabudovaná ochrana pred prepätím monitoruje protitlak čerpadla a chráni ho pred priveľkým tlakom.

Spínací napájací zdroj

Spínací napájací zdroj zaručuje, že digitálne dávkovacie čerpadlá Grundfos DME je možné používať na celom svete v rámci rozsahu 100-240 VAC - 50/60 Hz.

Niekoľko variantov materiálov

Dávkovacie hlavy čerpadiel DME sú dostupné z nehrdzavejúcej ocele, PVDF a ekologického, rentabilného polypropylénu.

Procesy:

Dávkovanie biocidov a chemikálií, maziva do pásových dopravníkov, rôznych kyselín, lúhov, prostriedkov na flokuláciu a koaguláciu, katiónových a aniónových polymérov s veľmi rozdielnymi viskozitami, zrážadiel a dezinfekčných látok, aplikácie čistenia na mieste

Použitie

  • Celulózový a papierenský priemysel
  • Textilný priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Priemyselná úprava technickej a odpadovej vody
  • Úprava pitnej vody

Vlastnosti a výhody

  • Digitálne dávkovanie
  • Pomer 1: 800
  • Vysoká presnosť - unikátna technológia
  • Dávkovanie vysoko viskóznych látok
  • Masívne a spoľahlivé

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brožúry

Brožúry

 

Digitálne dávkovanie až do 940 l/h

Digitálne dávkovanie až do 940 l/h

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96529739 Dátum vydania: 01-07-2012

Stiahnuť PDF

851 kB - 2 strany

očistite svoje podnikanie

Očistite svoje podnikanie

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96902846 Dátum vydania: 01-11-2008

Stiahnuť PDF

2013 kB - 9 strán

Dávkovanie a dezinfekcia

Dávkovanie a dezinfekcia

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95719920 Dátum vydania: 01-02-2012

Stiahnuť PDF

2190 kB - 18 strán

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Ako nakupovať