DMX

Popis

Preľad

Všeobecné informácie

Séria čerpadiel Grundfos DMX po celom svete dokazuje hodnotu svojho využitia pri dávkovaní. Čerpadlá DMX s mohutnou konštrukciou s membránou a kvalitnými motormi si vyžadujú minimálnu údržbu a sú najlepšou voľbou pre mnohé dávkovacie aplikácie. Rozsah použitia čerpadiel DMX je nanajvýš univerzálny: pokrýva široké rozpätie prietokov a ponúka rozmanité veľkosti dávkovacích hláv, materiálov a doplnkov.

Vždy presné dávkovanie

Konštrukcia s membránou zabezpečí, že odchýlka dávkovacieho prietoku je nižšia ako ± 1.5 % a odchýlka linearity nikdy nepresiahne 4 %. Umožňuje to veľmi presné dávkovanie chemikálií - len toľko, koľko je potrebné, len tak málo, ako sa dá.

Bezproblémové dávkovanie s malým pulzovaním

Rad DMX kombinuje sofistikovanú technológiu pohonu a kinematiku prevodu, čím zaisťuje bezproblémové dávkovanie s malým pulzovaním bez prudkých nárastov tlaku. Spôsobuje tak menšie pnutie na všetkých komponentoch sústavy, ako hadice a ventily a prispieva k dlhším servisným intervalom celej sústavy.

Motory pre každé použitie

Pre použitie čerpadiel so špecifickými požiadavkami na motor ponúka rôznorodá séria DMX kvalitné motory s napájaním 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (s prevodníkom kmitočtu VFD), na požiadanie tiež EX motory alebo motory certifikované ATEX.

Perfektný výber materiálov - na plášť a diely, ktoré sú v styku s kvapalinou

Menšie modely DMX majú plastové plášte, čo umožňuje odolnosť voči chemikáliám a všetku ochranu potrebnú pri mnohých typoch využitia. Väčšie modely majú masívny plášť z liateho hliníka s epoxidovým náterom, aby vyhovovali potrebám všetkých typov použití. V priebehu rokov sú investičné náklady a režijné náklady nízke: Široký výber materiálov dávkovacích hláv, ventilov a doplnkov umožňuje vybrať si presne požadovaný stupeň chemickej odolnosti. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s kvapalinami, musia byť odolné voči používaným chemikáliám. Membrána je vyrobená z NBR, s plášťom z PTFE.

Kompaktná konštrukcia - šetrí peniaze a priestor

Čerpadlá DMX dodávame v 12 rôznych veľkostiach dávkovacích hláv. Vďaka starostlivému dizajnu sú všetky veľmi kompaktné. Šetria sa tak náklady na materiál a umožňuje to umiestniť niekoľko čerpadiel hneď vedľa seba aj v stiesnených priestoroch. Verzie s dvoma hlavami (Modely DMX 226 a 227) ponúkajú nákladovo efektívny spôsob šetrenia priestoru alebo dávkovania dvoch rôznych chemikálií. Extra kapacita, ktorú umožňujú verzie s dvoma hlavami, sa dá využiť na dosiahnutie vyššieho prietoku jednej chemickej látky.

Doplnky zabezpečujú dokonalú prevádzku celej sústavy

Výkon pomáha optimalizovať celý rad doplnkov špeciálne navrhnutých pre sériu čerpadiel DMX: Riadiaca elektronika AR (riadenie kontaktným signálom s funkciou násobenia a delenia napätia, regulácia 4-20 mA alebo regulácia frekvencie zdvihu cez displej s klávesnicou, nízkoúrovňový/hluchý signál), zabudovaný pretlakový ventil, regulátor dávkovania, detekcia netesnosti membrány, servomotor na automatickú úpravu dĺžky zdvihu, PTC motory s prevodníkom kmitočtu (VFD). Ponúkame tiež diely, ako napr. ventily tlakového zaťaženia a tlmiče pulzácie.

Použitie

Dezinfekcia, koagulácia, flokulácia, zrážanie a pod.:

  • Úprava pitnej vody
  • Úprava odpadovej vody
  • Celulózový a papierenský priemysel
  • Textilný priemysel
  • Úprava vody na čistenie
  • Potravinársky a mliekárenský priemysel
  • Úprava vody v chladiacich vežiach
  • Úprava vody pre napájanie kotlov pri nízkom tlaku




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Vždy presné dávkovanie
  • Bezproblémové dávkovanie s nízkym pulzovaním
  • Kompaktná konštrukcia - šetrí peniaze a priestor
Brožúry

Brožúry

 

Dávkovacie čerpadlá, DMX - Brožúrka k produktu

Dávkovacie čerpadlá, DMX

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95719920 Dátum vydania: 01-02-2012

Stiahnuť PDF

2190 Kb - 18 strán

Dávkovacie čerpadlá - DMX - Brožúrka k produktu

Dávkovacie čerpadlá - DMX

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96902846 Dátum vydania: 01-11-2008

Stiahnuť PDF

2013 Kb - 9 strán

Mechanické membránové dávkovacie čerpadlá DMX

Membránové dávkovacie čerpadlá DMX

Brožúrka k produktu Č. vydania: 96603950 Dátum vydania: 01-07-2012

Stiahnuť PDF

912 Kb - 2 strany

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Ako nakupovať