Hasiace systémy

Popis

Preľad

NBF je čerpadlo s axiálnym vstupom určené na čerpanie v protipožiarnych postrekovačoch. NBF je čerpadlo v monobloku, pričom NFK je čerpadlo s pružnou spojkou.

Protipožiarna sústava NKF je čerpadlo NBF alebo NKF s axiálnym vstupom integrované na základovej doske so spojkou a hnacím mechanizmom, ktorým môže byť elektromotor alebo dieselový motor.

Elektrické čerpadlá je možné objednať ako model COMPACT (obsahuje regulátor zabudovaný v základovej doske).

Dieselové NKF. Súčasťou sústavy je vždy regulátor.

Materiály

Materiály čerpadla sú v súlade s normami EN 12845 a prEn12259-12:

  • obežné koleso a tesniaci krúžok sú vyrobené z bronzu
  • vlhké diely ako hriadeľ, podložky a matice sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
  • odliatky sú vyrobené z liatiny.

Riadiaca jednotka

Spoločnosť Grundfos ponúka ucelený regulátor zmontovaný v závode v skrinke z oceľového plechu, ktorý je možné namontovať na stenu alebo môže stáť voľne. Regulátor spĺňa normu EN 12845. Regulátor dieselom poháňaných čerpadiel sa vždy montuje na základovú dosku.

Elektromotor

Elektromotor je MG alebo MMG motor spĺňajúci miestne normy týkajúce sa elektromotorov. Od 16.7.2011 sa v Európe budú používať motory IE2 = EFF 1.

Dieselmotor

Dieselový motor môže nepretržite fungovať s plným vyťažením a zvýšenou hladinou s menovitým výkonom v súlade s ISO 3046-1: 1986. Čerpadlo dosiahne plnú prevádzkovú rýchlosť do 15 sekúnd; motor dokáže naštartovať pri izbovej teplote 5 °C.

Každá ucelená čerpacia jednotka s motorom sa testuje výrobcom na skúšobnom stave najmenej 1,5 hodín pri menovitom prietoku, pričom výsledky sa uvedú v testovacom osvedčení.

Použitie

Protipožiarne čerpacie jednotky Grundfos sa zvyčajne využívajú pri hasení požiarov na zásobovanie vody do hadíc, protipožiarnych hydrantov alebo postrekovačov.

Vlastnosti a výhody

  • Čerpadlá sú v súlade s normami EN12845 a PrEN12259-12
  • Elektromotor alebo dieselový motor
  • Navrhnuté s vynikajúcou funkčnosťou a spoľahlivým výkonom
  • Jednoduchá inštalácia a ľahká údržba
  • Kompaktná konštrukcia
  • Spoľahlivé riešenia uspôsobené zákazníkom
  • Najširšia séria od jedného dodávateľa.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Široký prevádzkový rozsah
  • Riešenia prispôsobené zákazníkom
  • Kompaktná konštrukcia
Brožúry

Brožúry

 

Referencie

Referencie

Servis

Servis

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko