IO 111

Popis

Preľad

IO 111 predstavuje rozhranie medzi čerpadlom Grundfos na odpadovú vodu s analógovými alebo digitálnymi snímačmi a regulátorom čerpadla.

Na každý modul IO 111 je možné pripojiť len jedno čerpadlo.
IO 111 predstavuje galvanické oddelenie napätia motora v čerpadle a pripojeného regulátora.

Pomocou IO 111 môžete:

  • chrániť čerpadlo proti prehriatiu
  • monitorovať snímače pri analógovom meraní
  • zastaviť čerpadlo v prípade poplašnej signalizácie
  • monitorovať čerpadlo na diaľku pomocou komunikácie RS485 (Modbus alebo GENIbus)
  • riadiť čerpadlo cez frekvenčný menič.

 

SM 111 funguje s IO 111, no len s verziami IO 111 s komunikačným modulom, číslo 96177804.

SM 111 dokáže zbierať údaje z viacerých snímačov.

Použitie

Modul IO 111 sa používa spolu s čerpadlami na odpadovú vodu na vyššiu ochranu čerpadiel.

Vlastnosti a výhody

IO 111 dokáže zbierať údaje z týchto snímačov a vstupov:

  • teplota motora
  • obsahu vody [%] v oleji
  • izolačný odpor statora
  • teplota ložiska
  • digitálne meranie vlhkosti v motore.

 

SM 111 dokáže zbierať údaje z:

  • 3 senzorov prúdu, 4-20 mA
  • 3 tepelných snímačov Pt100
  • tepelného snímača Pt1000
  • tepelného snímača PTC (maximálne 3 snímače PTC v sérii) (Podľa normy DIN 44081/44082)
  • 1 digitálneho vstupu.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Snímač vody v oleji
  • Dve kategórie porúch - varovanie a poplašná signalizácia
  • Izolačný odpor
Brožúry

Brožúry

 

Referencie

Referencie

Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava