Domáca vodáreň Hydrojet JP

Popis

Preľad

Vodáreň sa skladá z jednostupňového, odstredivého, samonasávacieho čerpadla typu JP, tlakovej nádrže a tlakového spínača. Vstup na sacej strane a výtlačné hrdlo G 1 alebo Rp 1. Čerpadlo má v hydraulike zabudovaný ejektor, vďaka ktorému sú zabezpečené optimálne vlastnosti samonasávania.

Čerpadlá typu JP sú dostupné v dvoch materiálových prevedeniach.

Materiálové prevedenie A: Krycia doska, motorový podstavec a základová doska v jednej jednotke. Konzola je namontovaná priečne. Obe časti sú vyrobené z kompozitného materiálu.

Materiálové prevedenie B: Krycia doska z nehrdzavejúcej ocele, hliníkový motorový podstavec a základová doska z nehrdzavejúcej ocele, všetko ako samostatné diely.

Vďaka robustnej konštrukcii je čerpadlo vhodné na stálu inštaláciu. Konzola z kompozitného materiálu uspôsobená potrebám zákazníka je namontované pozdĺžne.

Čerpadlo je priamo spojené so špeciálnym asynchrónnym motorom Grundfos s ventilátorovým chladením, ktorý je prispôsobený výkonu čerpadla. Jednofázové motory majú vstavaný termospínač a nevyžadujú si dodatočnú ochranu. Trojfázové motory si vyžadujú externú ochranu motora.

Použitie

Táto malá a šikovná vodárnička Grundfos je stavaná na dlhú, bezproblémovú prevádzku a je vhodná na rôznorodé vodárenské a čerpacie použitie v domácnosti, záhrade, ako aj v poľnohospodárstve, záhradníctve či na hobby použitie.

Vlastnosti a výhody

  • Samonasávacie (z max. 8m hĺbky)
  • Stabilná prevádzka aj vtedy, ak je v tekutine vzduch
  • Ideálne pre malé sústavy na zásobovanie vodou
  • Kompaktné a šikovné.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Samonasávacie
  • Integrovaný ejektor
  • Kompaktné a šikovné
Brožúry

Brožúry

 

Referencie

Referencie

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko