LC-LCD

Popis

Preľad

Typickým použitím sú nádrže s jedným (LC) alebo dvoma (LCD) čerpadlami v komerčných budovách, domoch a verejnom potrubí na odpadovú vodu.

Všetky regulátory LC/LCD majú ovládací panel so spínačmi a ochranou. Sú špeciálne vyvinuté pre čerpacie sústavy Grundfos a zaručujú dokonalé zladenie produktov.

Tri série - šesť verzií
Rad hladinových regulátorov Grundfos LC/LCD pozostáva z troch sérií v až šiestich verziách:

  • Hladinové regulátory LC/LCD 107 využívajúce hladinové zvončeky
  • Hladinové regulátory LC/LCD 108 využívajúce plavákové spínače
  • Hladinové regulátory LC/LCD 110 využívajúce elektródy.

 

Všetky sa vynikajúco hodia k motorom s priamym spúšťaním do 11 kW. Séria LC/LCD sa môže dodávať aj s integrovaným spúšťačom hviezda-trojuholník pre použitie, pri ktorom sa vyžadujú väčšie motory do 30 kW.


K sérii LC/LCD je k dipozícii komplexný rad príslušenstva vrátane možnosti SMS modemu. V prípade alarmu zašle SMS modem textovú správu do vášho mobilného telefónu. Prevádzkové údaje z každého čerpadla ako hodiny chodu a počet spustení je možné dostávať do mobilného telefónu zaslaním SMS do regulátora.

Použitie

Kontrola hladiny Grundfos (LC/LCD) je určená na odčerpávanie odpadovej vody z nádrží na odpadovú vodu.

Môže sa použiť pre čerpacie stanice v sieti a čerpacie stanice v rámci hlavného potrubia, ktoré pozostáva z jedného až šiestich čerpadiel.

Tiež je možné ho využívať v komerčných budovách a verejných sústavách.

Vlastnosti a výhody

  • Hotové riešenie pre čerpadlá do 30 kW
  • Účinné a spoľahlivé ovládacie funkcie
  • Základné ovládanie základných potrieb, ľahké používanie
  • Ľahké uvedenie do prevádzky a údržba.

 

Rôzne možnosti:  

  • Ex bariéra
  • Počítadlo hodín a počtu zapnutí
  • Lokálne monitorovanie: klaksón/ signálne svetlo
  • Monitorovanie na diaľku: SMS modul.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Automatické prepnutie čerpadla (striedanie)
  • Automatická skúšobná prevádzka počas dlhej doby nečinnosti
  • Ochrana pred vodnými nárazmi
Brožúry

Brožúry

 

LC-LCD - brožúrka k produktu

LC-LCD - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96945338
Dátum vydania: 26-03-2009

Stiahnuť PDF

412 kb

LC-LCD - brožúrka k produktu

LC-LCD - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96504852
Dátum vydania: 18-05-2010

Stiahnuť PDF

1641 kb

Referencie

Referencie

Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko