Štandardné čerpadlá NK, NKG, NKE, NKGE

Popis

Preľad

Normované čerpadlá Grundfos typu NK/NKG sa používajú pri zásobovaní vodou, na priemyselné zvyšovanie tlaku, priemyselné čerpanie kvapalín, HVAC (vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu), zavlažovanie a v spracovateľskom priemysle.

Normované čerpadlá Grundfos s axiálnym vstupom sú viacúčelové čerpadlá vhodné na rôznorodé využitie, pri ktorom sa vyžaduje spoľahlivý a úsporný výkon. Čerpadlá s axiálnym vstupom sa používajú v piatich hlavných oblastiach: zásobovanie vodou, priemyselné zvyšovanie tlaku, priemyselné čerpanie kvapalín, HVAC (vykurovanie, ventilácia a klimatizácia) a zavlažovanie.
 
Čerpadlá NK sú jednostupňové horizontálne odstredivé čerpadlá so špirálovou skriňou, s axiálnym sacím a radiálnym výtlačným hrdlom. Tieto čerpadlá nie sú samonasávacie. Škála čerpadiel Grundfos NK/NKG zahŕňa celý rad čerpadiel vo vyhotovení s pružnou spojkou, ktoré plne spĺňajú buď EN733 alebo ISO2858. Čerpadlá majú tzv. "back pull-out" dizajn, ktorý umožňuje vybratie motora, spojky, konzoly ložiska a obežného kolesa bez narušenia telesa čerpadla alebo potrubia. Aj tie najväčšie čerpadlá teda môže obsluhovať jedna osoba na žeriave. Čerpadlá radu ISO2858 sú dostupné so životnosťou ložiska 100 000 hodín a je možné ich vybaviť dvojitými mechanickými upchávkami. Sú dostupné aj vo voliteľnej verzii z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie

Spoločnosť Grundfos ponúka prakticky neobmedzenú škálu čerpadiel s axiálnym vstupom vo vyhotovení s pružnou spojkou (NB). Vďaka svojej pevnosti a spoľahlivosti sú ideálne do náročných prostredí, ako sú:

  • Oblastné teplárne
  • Vykurovacie sústavy do výškových obytných domov
  • Klimatizačné sústavy
  • Chladiace zariadenia
  • Umývacie sústavy
  • Iné priemyselné systémy.

Vlastnosti a výhody

  • Optimalizovaná hydraulika v plášti a obežnom kolese = neprerušovaný prietok
  • Tesniaci krúžok medzi telesom čerpadla a vekom = nehrozí únik kvapaliny
  • Plášť, obežné koleso a tesniaci krúžok z rôznych materiálov = lepšia odolnosť voči korózii, žiadne vytŕčajúce časti
  • Tzv. "back pull-out" dizajn na ľahkú demontáž pri údržbe
  • Čerpadlo je elektrolyticky upravené, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči korózii
  • Dostupné s motormi IE1, IE2 a IE3
  • PN 10/16 a 25 barov
  • Teploty do 180 °C
  • Dostupné s viacerými tesneniami hriadeľa a v niekoľkých materiálových variantoch.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Ľahká obsluha
  • Motory Blueflux s frekvenčným meničom
  • Riešenia s dvojitou mechanickou upchávkou
Brožúry

Brožúry

 

NK - brožúrka k produktu

NK - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: V7160550
Dátum vydania: 02-05-2007

Stiahnuť PDF

1316 kb

NK - brožúrka k produktu

NK - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96905269
Dátum vydania: 17-12-2009

Stiahnuť PDF

1086 kb

Referencie

Referencie

Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko