Obehové čerpadlo pre vykurovanie domov ALPHA2L | Grundfos

Popis

Preľad

ALPHA2L – prestavuje cenovo dostupnú účinnosť

ALPHA2L je cenovo dostupné a napriek tomu vysoko účinné obehové čerpadlo. Čerpadlo ALPHA2L nahrádza naše štandardné trojotáčkové čerpadlo UPS a je určené pre aplikácie vykurovania alebo klimatizácie v rodinných domoch a iných menších sústavách.

Čerpadlo ALPHA2L spoľahlivo spĺňa základné požiadavky všetkých vykurovacích systémov s minimálnou spotrebou energie.

Na čerpadlo ALPHA2L poskytujeme predĺženú 5 ročnú záruku.

Prevádzkové režimy

  • riadenie podľa proporcionálneho tlaku (jednopotrubné  systémy s vysokým kolísaním prietoku)
  • riadenie podľa konštantného tlaku (podlahové vykurovanie, dvojpotrubné systémy s nízkym kolísaním prietoku)
  • 3 pevné otáčkové stupne

Vlastnosti a výhody

  • nízka spotreba energie (až o 80 % menej v porovnaní so štandardnými čerpadlami)
  • vhodné pre všetky typy vykurovacích systémov
  • vhodné pre systémy klimatizácie
  • 5 ročná záruka
  • jednoduchá inštalácia (zástrčka ALPHA pre rýchle pripojenie do el. siete)
  • jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
  • spĺňa EuP
  • k dispozícii prevedenie z nerezovej ocele pre systémy cirkuláciu teplej vody
  • k dispozícii prevedenie s odlučovačom vzduchu

Technické údaje

  • Prietok, Qmax:                 2,4 m3/h
  • Dopravná výška, Hmax:     6 m
  • Teplota kvapaliny:            +2 °C až +110 °C (TF 110)
  • Tlak systému, Pmax:        1.0 MPa / 10bar
  • Trieda krytia:                   IP 42
  • EEI:                               <0,23
 




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Cenovo dostupné obehové čerpadlá
  • Nízka spotreba energie
  • 5ročná záruka
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava