Kalové čerpadlá SE a SL 9-30 kW

Popis

Preľad

Čerpadlá odpadovej vody série SE a SL ponúkajú najvyššiu celkovú účinnosť na trhu. Inovatívne technológie spoločnosti Grundfos spájajú inteligenciu, motory, hydrauliku a funkčnosť, ktorými reagujú na potreby moderných sústav odpadových vôd a maximalizujú hydraulickú, elektrickú a mechanickú účinnosť vašich čerpadiel.

Čerpadlá sú dostupné s obežnými kolesami SuperVortex pre aplikácie, ktoré vyžadujú málo prevádzkových hodín, s obsahom sušiny nad 5 % a sférickým voľným prechodom častíc do 100 mm, alebo s S-tube obežným kolesom pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľa prevádzkových hodín, s obsahom sušiny do 3 % a sférickým voľným prechodom častíc do 160 mm.

Obežné koleso S-tube je jediným obežným kolesom na trhu, ktoré je navrhnuté tak, aby si poradilo s potrebami moderných odpadových vôd s rôznorodým obsahom sušiny. Jednoduchá a robustná konštrukcia obežného kolesa S-tube umožňuje prvotriednu hydraulickú účinnosť bez obmedzení voľného prechodu častíc.

Čerpadlá série SE a SL sú zostrojené pre roky bezproblémovej prevádzky a dokážu fungovať ponorené alebo nainštalované nasucho bez chladenia motora. Okrem toho sú extrémne spoľahlivé a veľmi ľahko sa obsluhujú.

Použitie

Čerpadlá série SE a SL si dokážu poradiť s odpadovou vodou, technologickou vodou a netriedenými surovými splaškami pre potreby obcí, úžitkových zariadení a priemyslu s veľkým zaťažením. Čerpadlá je možné nainštalovať natrvalo pomocou systému s automatickou spojkou alebo pomocou stálej prípojky; čerpadlá sú tiež vhodné na voľne stojacu inštaláciu alebo ako prenosné úžitkové čerpadlá.

Vlastnosti a výhody

  • Energetická účinnosť motora IE3, ktorá prináša podstatnú úsporu energie a nákladov.
  • Inteligentné prispôsobivé riadiace prvky zaručujú spoľahlivý chod s nízkou energetickou spotrebou.
  • Zabudované analógové snímače umožňujú úplné sledovanie stavu čerpadla.
  • Zdvíhacia rukoväť navrhnutá pre optimálne vyváženie a správne zdvíhanie.
  • Hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí, je extrémne masívny a odolný voči nárazom.
  • Pripojenie čerpadla pomocou jediného kábla zjednodušuje inštaláciu čerpadla, jeho spustenie do prevádzky a údržbu.
  • Prípojka chránená proti vlhku zabezpečuje, aby sa kvapalina nedostala do motora.
  • Patentované tesnenie SmartSeal s automatickou spojkou umožňuje pripojenie úplne bez netesností.
  • Jednoducho odmontovateľné skrutky nevyžadujú špeciálne nástroje pri servisovaní čerpadla.
  • Dvojitá mechanická hriadeľová upchávka zabezpečuje dlhšiu prevádzkovú dobu s menej prestojmi.
  • Krátka hlava rotoru znižuje vibrácie, čím chráni tesnenie hriadeľa a ložiská.
  • Uzavretá chladiaca sústava pri inštalácii nasucho.
  • Možnosť výberu obežného kolesa SuperVortex alebo S-tube .
  • SmartTrim umožňuje jednoduché prispôsobenie sacej medzery a tým maximálnu účinnosť čerpadla.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Energetická účinnosť motora IE3
  • Integrované analógové snímače
  • Nové obežné koleso S-tube
Brožúry

Brožúry

 

S-tube, Brožúrka k produktu

S-tube, Brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu Č. vydania: 98184544 Dátum vydania: 01-06-2012

Stiahnuť PDF

1410 kb

Série čerpadiel GRUNDFOS SE & SL

Série čerpadiel GRUNDFOS SE/SL

Brožúrka k produktu Č. vydania: 98164501 Dátum vydania: 01-06-2012

Stiahnuť PDF

3263 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava