Kalové čerpadlá SE 1.1-11 kW

Popis

Preľad

Séria čerpadiel SE je stvorená pre roky bezproblémovej prevádzky. Séria SE funguje v ponore alebo nasucho, bez chladenia motoru a je extrémne spoľahlivá s veľmi ľahkou obsluhou. Čerpadlá je možné nainštalovať natrvalo pomocou systému s automatickou spojkou alebo pomocou stálej prípojky; čerpadlá sú tiež vhodné na voľne stojacu inštaláciu alebo ako prenosné úžitkové čerpadlá.

Čerpadlá sú dostupné s obežnými kolesami SuperVortex (SEV) pre aplikácie, ktoré vyžadujú málo prevádzkových hodín, s obsahom sušiny nad 5 % a sférickým voľným prechodom častíc do 100 mm, alebo s S-tube obežným kolesom (SE1) pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľa prevádzkových hodín, s obsahom sušiny do 3 % a sférickým voľným prechodom častíc do 100 mm.

Obežné koleso S-tube je jediným obežným kolesom na trhu, ktoré je navrhnuté tak, aby si poradilo s potrebami moderných odpadových vôd s rôznorodým obsahom sušiny. Jednoduchá a robustná konštrukcia obežného kolesa S-tube umožňuje prvotriednu hydraulickú účinnosť bez obmedzení voľného prechodu častíc.

Použitie

Čerpadlá série SE si dokážu poradiť s odpadovou vodou, technologickou vodou a netriedenými surovými splaškami pre potreby obcí, úžitkových zariadení a priemyslu s veľkým zaťažením a sú ideálne pre veľké prietoky.

Čerpadlá SE sú dostupné v niekoľkých materiálových vyhotoveniach, od variantov s obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele až po varianty z nehrdzavejúcej ocele do agresívneho prostredia, ktoré spĺňajú normy EN 1.4408 a EN 1.4517/1.4539

Vlastnosti a výhody

  • Vysokovýkonný motor, ktorý prináša podstatnú úsporu energie a nákladov.
  • Inteligentné prispôsobivé riadiace prvky zaručujú spoľahlivý chod s nízkou energetickou spotrebou.
  • Zabudované analógové snímače umožňujú úplné sledovanie stavu čerpadla.
  • Zdvíhacia rukoväť navrhnutá pre optimálne vyváženie a správne zdvíhanie.
  • Hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí, je extrémne masívny a odolný voči nárazom.
  • Pripojenie čerpadla pomocou jediného kábla zjednodušuje inštaláciu čerpadla, jeho spustenie do prevádzky a údržbu.
  • Prípojka chránená proti vlhku zabezpečuje, aby sa kvapalina nedostala do motora.
  • Patentované tesnenie SmartSeal s automatickou spojkou umožňuje pripojenie úplne bez netesností.
  • Jednoducho sa otvárajúca konzola na rýchle a ľahké odpojenie čerpadla od jednotky motora.
  • Dvojitá mechanická hriadeľová upchávka zabezpečuje dlhšiu prevádzkovú dobu s menej prestojmi.
  • Krátka hlava rotoru znižuje vibrácie, čím chráni tesnenie hriadeľa a ložiská.
  • Chladenie motora bez použitia kvapalín umožňuje nepretržitú prevádzku, dokonca aj pri inštalácii nasucho.
  • Možnosť výberu obežného kolesa SuperVortex alebo S-tube.
  • Vymeniteľný tesniaci krúžok, ktorý obnoví plnú výkonnosť čerpadla.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Obežné kolesá s jedným zárezom alebo typu vortex
  • Unikátne bezkvapalné chladenia motora
  • Pripojenie pomocou káblovej zástrčky odolné voči vlhkosti
Brožúry

Brožúry

 

SE - brožúrka k produktu

SE - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu Č. vydania: 97745765 Dátum vydania: 25-08-2010

Stiahnuť PDF

912 kb

SE - brožúrka k produktu SEV A SE1

SEV/ SE1 - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96959550
Dátum vydania: 14-04-2009

Stiahnuť PDF

444 kb

Produkty pre odpadovú vodu

Produkty pre odpadovú vodu

Brožúrka k produktu Č. vydania: 97512325 Dátum vydania: 17-12-2009

Stiahnuť PDF

3733 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoju miestnu obchodnú spoločnosť


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoje miestne servisné stredisko


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava