Kalové čerpadlá na špinavú vodu SL 0.9-11 kW

Popis

Preľad

Séria čerpadiel SL bola vytvovorená s cieľom optimalizovať výkon vašej sústavy, minimalizovať známe rizikové faktory a znížiť požiadavky na údržbu. Neuveriteľne trvácna séria SL ponúka ponorné čerpadlá odpadových vôd s dlhou životnosťou a jednoduchou obsluhou.

Najvyššie normy pre výkon motora zabezpečujú značné úspory energie a nákladov. Motory sú zložené z vysokovýkonných komponentov, ktoré zlepšujú ich výkonnosť a predlžujú životnosť čerpadla.

Čerpadlá sú dostupné s obežnými kolesami SuperVortex (SLV) pre aplikácie, ktoré vyžadujú málo prevádzkových hodín, s obsahom sušiny nad 5 % a sférickým voľným prechodom častíc do 100 mm, alebo s S-tube obežným kolesom (SL1) pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľa prevádzkových hodín, s obsahom sušiny do 3 % a sférickým voľným prechodom častíc do 100 mm.

Obežné koleso S-tube je jediným obežným kolesom na trhu, ktoré je navrhnuté tak, aby si poradilo s potrebami moderných odpadových vôd s rôznorodým obsahom sušiny. Jednoduchá a robustná konštrukcia obežného kolesa S-tube umožňuje prvotriednu hydraulickú účinnosť bez obmedzení voľného prechodu častíc.

Použitie

Čerpadlo SL je navrhnuté na prečerpávanie kanalizačnej a povrchovej vody, odpadových vôd z domácností, v obciach a priemysle a technologickej vody.

Čerpadlo SL je dostupné tiež v nevýbušnom vyhotovení (Ex). Čerpadlá SL sú dostupné vo variantoch s obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele do agresívnych prostredí.

Vlastnosti a výhody

  • Vysoká energetická účinnosť motora zaručuje podstatnú úsporu energie a nákladov.
  • Inteligentné prispôsobivé riadiace prvky zaručujú spoľahlivý chod s nízkou energetickou spotrebou.
  • Zabudované analógové snímače umožňujú úplné sledovanie stavu čerpadla.
  • Zdvíhacia rukoväť navrhnutá pre optimálne vyváženie a správne zdvíhanie.
  • Hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí, je extrémne masívny a odolný voči nárazom.
  • Pripojenie čerpadla pomocou jediného kábla zjednodušuje inštaláciu čerpadla, jeho spustenie do prevádzky a údržbu.
  • Prípojka chránená proti vlhku zabezpečuje, aby sa kvapalina nedostala do motora.
  • Patentované tesnenie SmartSeal s automatickou spojkou umožňuje pripojenie úplne bez netesností.
  • Jednoducho sa otvárajúca konzola na rýchle a ľahké odpojenie čerpadla od jednotky motora.
  • Dvojitá mechanická hriadeľová upchávka zabezpečuje dlhšiu prevádzkovú dobu s menej prestojmi.
  • Krátka hlava rotoru znižuje vibrácie, čím chráni tesnenie hriadeľa a ložiská.
  • Možnosť výberu obežného kolesa SuperVortex alebo S-tube .
  • Vymeniteľný tesniaci krúžok, ktorý obnoví plnú výkonnosť čerpadla.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Obežné kolesá s jedným zárezom alebo typu vortex
  • Komponenty s vynikajúcou účinnosťou
  • Pripojenie pomocou káblovej zástrčky odolné voči vlhkosti
Brožúry

Brožúry

 

SL- brožúrka k produktu

SL- brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu Č. vydania: 97622500 Dátum vydania: 21-04-2010

Stiahnuť PDF

719 kb

SL- brožúrka k produktu

SL- brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96907299
Dátum vydania: 21-05-2010

Stiahnuť PDF

368 kb

SL- brožúrka k produktu

SL- brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu Č. vydania: 97745765 Dátum vydania: 25-08-2010

Stiahnuť PDF

912 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
Oddelenie predaja

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoju miestnu obchodnú spoločnosť


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kontaktovať svoje miestne servisné stredisko


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava