SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Popis

Preľad

Inteligentné dávkovacie čerpadlá s novým pohonom a mechanizmom na prispôsobovanie predstavujú ideálne riešenie pre čoraz zložitejšie dávkovanie. Používateľom uľahčujú život tým, že zabezpečia presné, spoľahlivé a nákladovo efektívne procesy.

Dávkovacie čerpadlá SMART Digital spĺňajú tieto požiadavky vďaka najmodernejšej pohonnej technológii, celkom novej dimenzii v jednoduchej prevádzke a inteligentnému systému regulácie prietoku FlowControl. Tieto vlastnosti zaručujú nanajvýš presné, spoľahlivé a nákladovo efektívne procesy v kombinácii s čo najlepším pomerom cena - výkon.

V ponuke sú tri rôzne série čerpadiel, všetky vybavené silnými krokovými motormi s premenlivými otáčkami; univerzálnym napájaním a membránou celou z PTFE, ktorá spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky chemickej odolnosti a trvácnosti.

DDA

Model DDA je čerpadlom pre zložité a náročné aplikácie, pri ktorých je dôraz na maximálnu spoľahlivosť procesu. Okrem rozšírenej kapacity a pomeru max./min. prietoku až 1: 3000, sa môže pýšiť reguláciou prietoku FlowControl, monitorovaním tlaku, AutoFlowAdapt a zabudovaným meraním prietoku. Balíček priemyselných aplikácií završujú prídavné prevádzkové režimy, ako napr. týždenný dávkovací časovač a nové funkcie, ako napr. odvzdušnenie.

DDC

DDC vás dostane takými vlastnosťami, ako je jednoduchá prevádzka pomocou ovládacieho kolieska a grafický LC display vo viac ako 25 jazykoch. Navyše sa do regulačných systémov dajú integrovať všetky štandardné prevádzkové režimy a vstupy/výstupy, ako analógové riadenie alebo výstupné relé. Toto čerpadlo sa hodí na univerzálne použitie vďaka skvelým prvkom, ktoré zahŕňajú funkciu SlowMode (anti-kavitácia) pre vysoko viskózne médiá a priamy kalibrovací režim.

DDE

Model DDE je nákladovo efektívny model vstupnej úrovne so všetkými výhodami digitálneho dávkovania, ako je maximálny pomer max./min. prietoku 1: 1000 a bezproblémové, nepretržité dávkovanie. Tento model dokáže nahradiť niekoľko súčasných modelov s výkonom dávkovania od 0.006 do 6 l/h. Rýchlosť sa nastavuje pomocou logaritmickej stupnice od 0.1-100 %. Priamočiara regulácia pulzovania, externá funkcia zastavenia a signál prázdnej hladiny sú ideálne pre základné aplikácie OEM.

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduchosť - jednoduché zaobchádzanie a dokonalý prehľad a kontrola aj na diaľku
  • Sústava sa veľmi ľahko používa vďaka novému navigačnému koliesku a priamočiarej, intuitívnej navigácii cez grafický LC displej vo viac ako 25 jazykoch. Požadovaný prietok je možné nastaviť priamo na displeji v ml/h, l/h alebo gph.
  • Veľký LC displej zobrazuje stav čerpadla zmenou farby podsvietenia, čím umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu výkonu čerpadla.

Modularita - flexibilné a vhodné pre akékoľvek prostredie alebo situáciu

  • Nová rodina čerpadiel má pomer max./min. prietoku až 1: 3000 / 1: 1000, čím sa významne znižuje počet rôznych nevyhnutných modelov.
  • Modely majú univerzálnu montážnu platňu pre všetky zvyčajné spôsoby montáže. Vďaka funkcii zakliknutia je v prípade potreby čerpadlo možné rýchlo a ľahko vybrať z montážnej platne.
  • Maximálnu flexibilitu zabezpečuje rotačná ovládacia kocka, široká škála možností prispôsobenia a napájacieho napätia (100-240V, 50/60 Hz) a hydraulická pripájacia súprava.
  • Voliteľný E-box umožňuje integrovať - či dokonca dodatočne zapojiť - čerpadlá SMART Digital do sústav, ako sú zložité siete Profibus.

Flow Intelligence - najvyššia spoľahlivosť procesov

  • Systém regulácie prietoku FlowControl predchádza neželaným zastaveniam, dokonca aj pri premenných parametroch procesu, ako sú fluktuácie tlaku systému.
  • Technológia používaná v čerpadlách SMART Digital poskytuje presnú diagnostiku najčastejších príčin porúch, ktoré sa vyskytnú počas dávkovania membránovými čerpadlami. Poruchy sa vo forme textu zobrazia v menu výstrahy.
  • Okrem toho funkcia AutoFlowAdaot zabezpečí, aby dávkovanie pokračovalo pri požadovanom prietoku, aj keď sa vyskytnú externé vplyvy. Pri dávkovaní napríklad odvzdušňovacích látok sa regulácia motora automaticky upraví hneď, ako sa zistí prítomnosť vzduchových bublín, takže môžu uniknúť cez dávkovaciu hlavicu. Fluktujúci protitlak v sústave už viac nemá vplyv na požadovaný prietok - odchýlky sa automaticky napravia regulačným mechanizmom rýchlosti krokového motora.
  • Vďaka zabudovanej funkcii merania prietoku nie je potrebné žiadne nákladné dodatočné meracie zariadenie. Aktuálny nameraný stav prietoku sa zobrazí priamo na displeji a je ho tiež možné zapojiť do kontrolnej miestnosti pomocou analógového výstupu alebo bus protokolu podľa potreby.

Procesy

  • Dezinfekcia
  • regulácia ph
  • CIP
  • Dávkovanie chemikálií a biocídov
  • Zrážanie a flokulácia
  • Filtrácia
  • Reverzná osmóza

Použitie

  • Úprava pitnej vody
  • Úprava odpadovej vody
  • Celulózový a papierenský priemysel
  • Textilný priemysel
  • Úprava vody na čistenie
  • Potravinársky a mliekárenský priemysel
  • Úprava vody v chladiacich vežiach
  • Úprava vody pre napájanie kotlov pri nízkom tlaku




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brožúry

Brožúry

 

Dávkovanie a dezinfekcia

Dávkovanie a dezinfekcia

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95719920 Dátum vydania: 01-02-2012

Stiahnuť PDF

2190 kB - 18 strán

SMART Digital – DDA s Profibus

SMART Digital – DDA, Profibus

Brožúrka k produktu Č. vydania: 97923770 Dátum vydania: 01-10-2011

Stiahnuť PDF

183 kB - 2 strany

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital DDA – DDC – DDE

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95726831 Dátum vydania: 01-08-2012

Stiahnuť PDF

5145 kB - 7 strán

Dávkovanie čerpadlá SMART Digital od 0,0025 do 30 l/h

Dávkovacie čerpadlá SMART Digital

Brožúrka k produktu Č. vydania: 95726917 Dátum vydania: 01-03-2012

Stiahnuť PDF

266 kB - 2 strany

Referencie
Kontakt
Oddelenie predaja

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Ako nakupovať