Prečerpávacie stanice SOLOLIFT2 | Grundfos

Popis

Preľad

SOTOLIFT2 je unikátna séria kompaktných prečerpávacích staníc, ktorá umožňuje odvodnenie akéhokoľvek sanitárneho zariadenia v domácnosti, kedykoľvek je to potrebné, nezávisle od gravitačného odvodňovacieho systému. Jednotka zadržiava a prečerpáva odpadovú vodu cez tenké tlakové potrubie (>23mm) do najbližšieho nižšieho potrubia až do 6 m výšky alebo na vzdialenosť 100 m.

S čerpadlom SOLOLIFT2 už viac extra toaleta alebo celá kúpeľňa v podkroví alebo pivnici nemusí byť len snom.

Sériu tvorí 5 prevedení kompaktných prečerpávacích staníc na odvádzanie odpadovej vody v domácnostiach.

3 jednotky nazvané WC-1, WC-3 a CWC-3 sú navrhnuté na odvádzanie odpadovej vody z toalety a iných sanitárnych zariadení.

2 jednotky nazvané C-2 a D-2 sú navrhnuté na odvádzanie ľahko znečistenej odpadovej vody z rôznych objektov.

Číslo označuje možnosť prídavných prívodných potrubí.

SOLOLIFT 2 je navrhnuté podľa potrieb profesionálov - s vysokou spoľahlivosťou a jednoduchou a čistou obsluhou.

Zariadenia sa dodávajú pripravené na okamžité použitie, fungujú plne automaticky.

Použitie

Tam, kde je potrebné odvodniť sanitárne zariadenie, ale gravitačné odvodňovacie potrubie nie je k dispozícii alebo možné. Jednotky s pripojením na WC sú určené len na inštalovanie do súkromných domácností. Ostatné jednotky je možné využiť aj komerčne.

WC-1, WC-3 a CWC-3 sú určené na odvádzanie odpadovej vody až z 1 toalety, 1 umývadla, 1 sprchy a 1 bidetu.
CWC-3 predstavuje extra štíhly variant určený na inštaláciu na stenu.

C-3 a D-2 sú určené na odstraňovanie (horúcej) odpadovej vody z vane, sprchy, umývadla, výlevky, práčky a umývačky riadu.

Ich kompaktné miery umožňujú inštaláciu na stenu a podlahu.

Vlastnosti a výhody

  • prichystané na inštaláciu
  • najvyššia spoľahlivosť vďaka vysokovýkonnému rezaciemu zaraideniu a motoru
  • zvláda náhodne spláchnuté predmety ženskej hygieny
  • rýchla, ľahká a čistá obsluha - jednotku nemusíte odmontovávať
  • všetky potrebné servisné diely sú dostupné suché a čisté - nie sú ponorené v nádrži
  • ľahký prístup k hladinovým spínačom, jeden prístup na údržbu
  • odolné tlaku, privarená nádrž, nepresakuje v prípade spätnej vody
  • bez zápachu vďaka vetraciemu ventilu s uhlíkovým filtrom
  • nádrž bez potreby údržby, čo znižuje riziko upchatia
  • odolné voči horúcej vode až 90 °C do 30 minút.
  • veľmi kompaktná konštrukcia
  • nízka hladina spustenia umožňuje moderné, ploché sprchovacie kúty
  • voliteľný smer výpustu (zhora a zboku)
  • pripojenie vstupného potrubia s upraviteľnou výškou, ľahká inštalácia a výmena
  • až 4 prívodné potrubia a 6 voliteľných tlakových potrubí
  • všetky jednotky sú schválené LGA, VDE, EMC a GOST




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Pripravené na inštaláciu
  • Najvyššia spoľahlivosť vďaka vysokovýkonnému rezaciemu zariadeniu a motoru
  • Zvláda náhodne spláchnuté predmety ženskej hygieny
Brožúry

Brožúry

 

Brožúrka

Brožúrka - Sololift2

Publikácia č..: 98072198

Stiahnuť PDF

2,5 MB

Referencie
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava