SP

Grundfos SP sú ponorné čerpadlá do vrtov, určené na čerpanie podzemnej vody. Konštrukcia čerpadiel je z nerezovej ocele a k dispozícii sú tri triedy materiálov. Čerpadlá sú vhodné pre vrty vo veľkostiach od 4" do 6" a 8" do 10". Výkon v rozsahu 0,37-250 kW.

Info o produkte (MEI)
Max. prietok
283 m³/h
Max. dopravná výška
672 m
Teplota kvapaliny
-15 .. 90 °C
p max
60 bar