Ponorné 3" čerpadlo SQ a SQE

Popis

Preľad

3-palcové ponorné čerpadlá Grundfos SQ ponúkajú širokú výkonnostnú škálu, preto je ľahké nájsť model, ktorý bude vyhovovať vašim individuálnym požiadavkám.

SQ je kompaktné, 3-palcové, viacstupňové, odstredivé čerpadlo, ktoré je možné nainštalovať do vrtu, ktorý nie je väčší ako samotné čerpadlo. Čerpadlá typu SQ sa vďaka vstavanému elektronickému zariadeniu ľahko inštalujú a prevádzkujú. Za každých okolností garantujú spoľahlivé zásobovanie vodou.

Vďaka motorom s permanentným magnetom ponúkajú tieto flexibilné a kompaktné čerpadlá skvelý a účinný chod a dopravnú výšku až do 200 m.

Ak je čerpadlo typu SQ pripojené na riadiacu skrinku Grundfos CU 301, je možné dosiahnuť trvalý tlak dodávok vody.

Použitie

Čerpadlá typu SQ/SQE sú vhodné na nepretržitú aj prerušovanú prevádzku pri rôznych použitiach:

  • Dodávky podzemnej vody - rodinné domy, malé vodárne, malé zavlažovacie systémy
  • Čerpanie kvapalín v nádržiach
  • Zvyšovanie tlaku
  • Environmentálne použitie - čerpanie pri havarijných stavoch alebo odber vzoriek
  • Garáže a čerpacie stanice.

 

Vlastnosti a výhody

  • Ochrana pri prevádzke nasucho
  • Vysoko-účinný motor s permanentnými magnetmi
  • Odolnosť voči opotrebovaniu pri plavákových obežných kolesách
  • Ochrana voči vztlaku
  • Vysoká rýchlosť prúdenia
  • Reštartovanie znižuje opotrebovanie motora
  • Ochrana pred prepätím a podpätím
  • Ochrana pred preťažením
  • Ochrana pred prehriatím.

 

Doplnkové vlastnosti typu SQE

  • Premenlivá regulácia rýchlosti motora (pri pripojení na CU 301)
  • Pripojenie na CU 301 kvôli dvojsmernej komunikácii.

Výhody

  • Vysoká účinnosť
  • Kompaktné, vstavané elektronické zariadenie
  • Možnosť konštantného tlaku
Brožúry

Brožúry

 

SQ - brožúrka k produktu

SQ, SQN, Meeting your water supply needs (Product brochure)

The SQ pump is the basic model of the Grundfos 3” submersible pump range. With a wide range of performance parameters, you’re sure to find a model that will suit your individual requirements. Long and lean, this multistage pump is constructed of corrosion-resistant stainless steel, ensuring a long, reliable life. Only 3” in diameter, the compact design allows placement in small boreholes of the same size, or even 4” boreholes that have become smaller due to ochre deposits. Other pumps with similar capacities are usually 4” in diameter.

Grundfosliterature-425618.pdf (563 KB)

Referencie
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava