SRP

Popis

Preľad

Rad recirkulačných čerpadiel Grundfos je výsledkom desaťročí skúseností v strojárenstve. Modely SRP boli vytvorené pre veľký prietok pri nízkej dopravnej výške a rovnako sa hodia do závodov na čistenie odpadových vôd a reguláciu povodní.

Jednotky typu SRP sa dodávajú v troch hlavných variantoch - DN 300, 500 alebo 800 mm, s motormi od 0.8 do 24 kW. Jednotky majú mnoho vlastností podobných s miešadlami a aktivátormi prúdenia typu AMG a AFG, čím sú pre servisných pracovníkov okamžite známe a uľahčujú údržbu.

Posledné inovácie zahŕňajú systém trojitého tesnenia na maximálnu ochranu mechanickej upchávky čerpadla a konzolu, ktorá umožňuje veľmi jednoduchú inštaláciu.

Použitie

Čerpadlá sú vhodné na nasledujúce využitie:

  • Recirkulácia nečistôt v zariadeniach na čistenie odpadových vôd
  • Čerpanie dažďovej vody.

Vlastnosti a výhody

  • Vysoko-výkonná vrtuľa z nehrdzavejúcej ocele
  • Elektronický snímač presakovania v prevodovke/ telese hriadeľovej upchávky
  • Široký prevádzkový rozsah
  • Silný axiálny ozubený prevod v štíhlej konštrukcii na dosiahnutie vysokej hydrodynamickej účinnosti
  • Zabudovaná ochrana preťaženia a prehriatia
  • Dobré samočistiace schopnosti.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Vysoko-výkonná vrtuľa z nehrdzavejúcej ocele
  • Široký prevádzkový rozsah
  • Elektronický snímač presakovania
Brožúry

Brožúry

 

SRP - brožúrka k produktu

SRP - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu - 50 Hz
Publikácia č.: 96932780
Dátum vydania: 05-03-2009

Stiahnuť PDF

442 kb

SRP - brožúrka k produktu

SRP - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu - 60 Hz
Publikácia č.: 97750027
Dátum vydania: 29-11-2010

Stiahnuť PDF

388 kb

SRP - brožúrka k produktu

SRP - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu - 60 Hz - Severná Amerika
Publikácia č.: 97750024
Dátum vydania: 29-11-2010
BUDE K DISPOZÍCII PRI UVEDENÍ PREDAJA V REGIÓNE NAMREG

Stiahnuť PDF

426 kb

Referencie

Referencie

Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko