Suchobežné obehové čerpadlá pre vykurovacie a klimatizačné systémy TP, TPE | Grundfos

Popis

Preľad

Vertikálne suchobežné čerpadlá Grundfos typu TP a TPE sa hodia na rôznorodé použitie. Sú to jednostupňové, odstredivé čerpadlá v in-line prevedení so štandardnými motormi a mechanickými upchávkami. Čerpadlá sú vyhotovené s pevnou spojkou, t.j. čerpadlo a motor sú osobitné jednotky. Následkom toho sú čerpadlá menej citlivé na nečistoty v prečerpávanej tekutine ako podobné čerpadlá s brodivým rotorom.

Dostupné sú dva rôzne modely vertikálnych radových čerpadiel. Upozorňujeme, že ku každému modelu existuje niekoľko špecifických produktových variantov. Podrobné informácie o týchto variantoch môžete nájsť v aplikácii WebCAPS spoločnosti Grundfos.

Čerpadlo typu TP

Tento typ čerpadla je príznačný svojou vysokou spoľahlivosťou a účinnosťou. Štandardným vybavením sú tiché, vysoko účinné motory EFF1. Všetky čerpadlá typu TP sú elektrolyticky upravené, aby sa zabezpečila ich vysoká odolnosť voči korózii.

Čerpadlo typu TPE

Hlavný rozdiel medzi čerpadlami typu TP a TPE je v motore. Motory v type TPE majú vstavaný frekvenčný menič, čo umožňuje využívať rôzne metódy regulácie. Výhodami čerpadiel typu TPE je úspora energie a zvýšený komfort.

Použitie

Tieto vertikálne radové čerpadlá sa využívajú v komerčných budovách v klimatizačných a vykurovacích sústavách.

Sú to jednostupňové, odstredivé čerpadlá v in-line prevedení so štandardnými motormi a mechanickými upchávkami. Čerpadlá sú vyhotovené s pevnou spojkou, t.j. čerpadlo a motor sú osobitné jednotky. Následkom toho sú čerpadlá menej citlivé na nečistoty v prečerpávanej tekutine ako podobné čerpadlá s brodivým rotorom.

Vlastnosti a výhody

  • Vysoká výkonnosť vďaka optimalizovanej hydraulike
  • Znížená energetická spotreba
  • Vysoko-výkonné motory
  • Čerpadlá typu TP sú vybavené vysoko-výkonnými motormi
  • Vysoko-výkonné motory zabezpečujú zníženú energetickú spotrebu
  • 2-pólové a 4-pólové čerpadlá typu TP od 1.1 kW do 90 kW majú motory EFF1
  • Tzv. "top-pull-out" konštrukcia (odnímateľná vrchná časť)
  • Ľahká demontáž kvôli údržbe
  • Radová konštrukcia
  • Na rozdiel od čerpadiel s axiálnym vstupom umožňujú radové čerpadlá využitie rovného potrubia, čo často vedie k zníženiu inštalačných nákladov a zabratého priestoru
  • Hydraulicky a mechanicky vyvážené obežné koleso (séria 300 a 400)
  • Obežné koleso je hydraulicky a mechanicky vyvážené, čím sa zvyšuje životnosť ložísk motora a tesnení hriadeľa
  • Teleso čerpadla a vrchná časť/ motorový podstavec sú elektrolyticky upravené
  • Lepšia odolnosť voči korózii
  • TPE, TPED - čerpadlá so vstavaným frekvenčným meničom
  • Znížená energetická spotreba
  • Motory v typoch TPE a TPED vychádzajú z motorov EEF 1 (okrem 18.5, 4-pólových).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Vysoká výkonnosť vďaka optimalizovanej hydraulike
  • Znížená energetická spotreba
  • Vysoko-výkonné motory Blueflux
Brožúry

Brožúry

 

TP, TPE - brožúrka k produktu

TP, TPE - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96905263
Dátum vydania: 20-01-2010

Stiahnuť PDF

1611 kb

Referencie
Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko