Kalové čerpadlá Unilift AP | Grundfos

Popis

Preľad

Unilift AP a Unilift AP Basic sú ponorné odvodňovacie čerpadlá navrhnuté na dočasnú/ prenosnú inštaláciu, ako aj trvalú, voľne stojacu inštaláciu. Tieto jednostupňové čerpadlá sú vyrobené predovšetkým z nehrdzavejúcej ocele. Všetky typy sú dostupné buď v jednofázovej alebo trojfázovej verzii a pre zdroje energie 50 alebo 60 Hz.

Číslo typového označenia, napr. AP12, udáva sférickú veľkosť častíc, ktoré dokážu cez čerpadlo prejsť.

Všetky čerpadlá AP a AP Basic sú vybavené zástrčkou na pripojenie do elektrickej siete.

Unilift AP je jednostupňové čerpadlo buď s polootvoreným obežným kolesom (AP12) alebo s obežným kolesom Vortex (AP35 a AP50). Všetky čerpadlá typu Unilift AP sú vybavené objímkou z nehrdzavejúcej ocele pre potreby chladenia počas prevádzky. Sito na spodnej časti bráni časticiam väčším ako veľkosti, na ktoré je čerpadlo určené, aby sa dostali do čerpadla. Sito je pripevnené na teleso čerpadla. Všetky čerpadlá Unilift AP je možné dodať s alebo bez plavákového spínača na automatickú alebo ručnú prevádzku. Čerpadlá, ktoré majú v typovom označení uvedené "A", sú vybavené plavákovým spínačom. Trojfázové verzie majú prídavný štartér pripojený na plavákový spínač. Výtok je umiestnený na vrchu čerpadla a je dostupný s Rp1, 1/2 až Rp 2.

Na výpust je možné namontovať prídavný nevratný klapkový ventil, ktorý zabráni spätnému toku.

Čerpadlá Unilift AP Basic sú jednostupňové čerpadlá (AP35B, AP50B) s obežným kolesom Vortex. Všetky čerpadlá Unilift AP Basic sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele so základovou doskou z kompozitného materiálu. Séria Unilift AP Basic je navrhnutá pre ponornú prevádzku, buď voľne stojacu na základovej doske alebo nainštalovanú za pomoci automatickej spojky. Vtok čerpadla je navrhnutý tak, aby bránil veľkým časticiam dostať sa do čerpadla. Základová doska je pripnutá pomocou štyroch úchytiek schovaných pod prstencom z kompozitného materiálu na vrchu telesa čerpadla. Prstenec bráni tomu, aby sa na úchytkách držala špina. Všetky čerpadlá Unilift AP Basic je možné dodať s alebo bez plavákového spínača na automatickú alebo ručnú prevádzku. Čerpadlá, ktoré majú v typovom označení uvedené "A", sú vybavené plavákovým spínačom. Výpust je umiestnený zboku čerpadla a je typu R 2.

Použitie

  • Voda a dažďová voda v záhradníctve
  • Voda z riek a jazier
  • Dažďová voda, odvodňovanie a záplavová voda
  • Voda na naplnenie/ vypustenie nádrží, jazierok a pod.
  • Tekutý odpad zo spŕch, práčok a výleviek pod úrovňou kanalizácie
  • Voda v bazénoch
  • Drenážna voda v priekopách
  • Podzemná voda (znižovanie)
  • Tekutý odpad z domácností, zo septických sústav a sústav na čistenie nečistôt
  • Kvapaliny obsahujúce vlákninu z ľahkého priemyslu, čistiarní a pod.
  • Tekutý odpad z viaduktov, podchodov a pod.
  • Drenážna voda zo sprchovacích zariadení v garážach

Vlastnosti a výhody

Unilift AP je vhodný na trvalú alebo dočasnú voľne stojacu inštaláciu. Väčšina dielov je vyrobených z nehrdzavejúcej ocele. Kábel pripojený pomocou zástrčky. Dodávané v automatickej aj manuálnej verzii. Jednofázové verzie majú zabudovaný termospínač.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Jednoduchá inštalácia
  • Bez potreby servisu a údržby
  • Spoľahlivé
Brožúry

Brožúry

 

Produkty pre odpadovú vodu

Produkty pre odpadovú vodu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 97512325
Dátum vydania: 17-12-2009

Stiahnuť PDF

3733 kb

Referencie
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko