ECADEMY

Prehľad vlastností čerpadla COMFORT s funkciou AUTOADPAPT

Comfort_Task 06_main image_900x425

Zoznam vlastností

Nasledujúci zoznam ukazuje niektoré hlavné vlastnosti a výhody čerpadiel COMFORT

Kompaktná konštrukcia
Čerpadlo COMFORT má kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu v obmedzenom priestore.

Tepelne izolačné kryty
Čerpadlo COMFORT je vybavené tepelne izolačnými krytmi, ktoré zabraňujú tepelným stratám.

Mosadz odolná proti korózii
Telo čerpadla COMFORT je vyrobené z nerezovej mosadze, čo je optimálna voľba pre systémy s pitnou vodou a systémy s otvoreným obehom.

ALPHA konektor
Verzia COMFORT PM je vybavená ALPHA konektorom pre jednoduché pripojenie bez potreby otvárania svorkovnice.

3 prevádzkové režimy

Čerpadlo COMFORT má 3 rôzne prevádzkové režimy:

  1. 1. 100% prevádzka: čerpadlo beží nepretržite na plné otáčky
  2. 2. Regulácia teploty: udržuje teplotu vody v jednotlivých systémoch v automaticky určenom rozsahu
  3. 3. AUTOADAPT: zisťuje, ukladá a prispôsobuje prevádzkovú dobu podľa charakteru spotreby.

Externý snímač teploty
Snímač, ktorý je s čerpadlom spojený navíjacím káblom, ide jednoducho upevniť na prívodné potrubie. (Čerpadlo je inštalované na vratnom potrubí).

Integrovaný snímač teploty
Čerpadlo je tiež vybavené integrovaným snímačom teploty.

..PDF

Grundfos_COMFORT_Features checklist_article 6_SK.PDF (size: 0.4MB)

STIAHNUŤ SÚBOR