Udržovanie konštantného tlaku vody

Prehľad

Prehľad

Určite ste sa tým už stretli. Potrebujete zalievať záhradu, vaše pračka perie a umývate riad a tlak vody vo vašom vodovodnom systéme kolíše pri otvorení alebo zavretí každého kohútika.

V prípade, že vaša domácnosť je zásobená vodou z vlastnej studne alebo vrtu, môžete pre udržovanie konštantného tlaku použiť Grundfos SQE sadu pre udržovanie konštantného tlaku.

Sada SQE pre udržovanie konštantného tlaku obsahuje:

  • ponorné čerpadlo SQE s integrovaným frekvenčným meničom
  • tlakovú nádobu (8 l)
  • tlakový snímač
  • riadiacu jednotku CU301

Ponorné čerpadlo SQE

Ponorné čerpadlo SQE je dodávané s káblom, má ochranu proti chodu na sucho, vztlaku, prepätiu, podpätiu, preťaženiu a prehrievaniu. Ponorné čerpadlo SQE je vhodné do 3“ vrtov pre čerpanie čistej/pitnej vody s obsahom piesku v množstve max. 50 g/m3.

Riadiaca jednotka CU301

Riadiaca jednotka CU301 bola vyvinutá špeciálne pre aplikácie, kde je požadovaný konštantný tlak a zaisťuje plné ovládanie a riadenie čerpadiel SQE. Počas prevádzky
reguluje jednotka CU 301 otáčky čerpadla, aby bol udržovaný požadovaný konštantný
tlak.

Systém udržuje konštantný tlak až do max. výkonu čerpadla bez ohľadu na meniace sa spotreby na vodu. Hodnota tlaku je zisťovaná snímačom tlaku a prenášaná do jednotky CU 301. Táto jednotka v závislosti na tom nastavuje príslušnú hodnotu výkonu čerpadla.

Sada SQE v Grundfos Akcii

Najbežnejší typy sady pre udržovanie konštantného tlaku SQE ponúkame za zvýhodnených podmienok v Grundfos Akcii.

Ako to funguje

Ako to funguje?

Po otvorení odberného kohútika začne klesať tlak v 8 litrovej tlakovej nádobe.

Ak je prietok menší než cca 0,18 m3/h, dochádza k pomalému poklesu tlaku. Hneď ako je tlak v nádobe o 0,5 baru nižší než je nastavená hodnota konštantného tlaku, zapne sa čerpadlo. Čerpadlo beží tak dlho, pokiaľ nie je dosiahnutý o 0,5 bar vyšší tlak než je nastavená hodnota konštantného tlaku. Tento spôsob prevádzky sa nazýva štart/stop prevádzka.

Ak je prietok vyšší než cca 0,18 m3/h, dochádza k rýchlemu poklesu tlaku a čerpadlo sa zapne ihneď a udržuje konštantný tlak. Počas prevádzky reguluje jednotka CU 301 otáčky čerpadla, aby bol udržovaný konštantný tlak. Pri nulovej spotrebe vody čerpadlo naplní tlakovú nádobou a po niekoľkých sekundách sa vypne.

Schéma inštalácie

Na odkazu nižšie sa dá stiahnuť jednoduchá schéma inštalácie sady pre udržovanie konštantného tlaku SQE

Scéma inštalácie

 

Výber čerpadla

Na nižšie uvedenom odkaze sa dá stiahnuť tabulľka pre výber čerpadla SQE.

Výber sady SQE

 

Leták a Katalóg na stiahnutie

Súvisiace
Kontakt
Obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné centrum

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava