Samonasávacie čerpadlá a domáce vodárne JP

Popis

Prehľad

Samonasávacie čerpadlá a domáce vodárne radu JP sú určené pre spoľahlivú dodávku vody z kopaných studní, zberných nádrží a pre posilnenie tlaku. Nájdu široké uplatnenie v domácnostiach, na záhradách alebo v poľnohospodárstve a v ľahkom priemysle.

Dodávajú sa v troch prevedeniach:

  • JP - samostatné čerpadlo
  • JP PT - automatická vodáreň s tlakovou nádobou a tlakovým spínačom
  • JP PM - čerpadlo s automatickým spínaním a integrovanou ochranou proti chodu nasucho

Oblasti použitia:

  • čerpanie vody z kopaných studní a plytkých vrtov s hĺbkou až 8m
  • posilnenie tlaku z vodovodného radu
  • čerpanie vody zo zberných nádrží

SAMONASÁVACIA SCHOPNOSŤ

Čerpadlá so sacou hĺbkou až 8 m vhodné pre čerpanie vody z kopaných studní a plytkých vrtov.

OSVEDČENÁ A ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Plášť čerpadla z korózii odolnej ocele a vnútorná hydraulická časť z kompozitných materiálov zaručujú dlhú životnosť a vysokú odolnosť proti korózii.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A INŠTALÁCIA

Čerpadlá JP sú dodávané s 1,5m káblom ukončeným vidlicou 230 V.

OCHRANA PROTI PREHRATIU

Čerpadlá JP majú motory v jednofázovom prevedení s integrovanou motorovou ochranou a nevyžadujú ďalšie istenie.

Výhody

  • Samonasávacia schopnosť
  • Osvedčená a robustná konštrukcia
  • Jednoduchá obsluha a inštalácia
  • Ochrana proti prehriatiu
Brožúry

Brožúry

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

Servis

Servis

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava